Informações técnicas
EVlink Home Smart
|
Alcance |
EVlink Home |
|
Nome do produto |
EVlink Home Smart |
|
Tipo de produto |
Estação de carregamento CA |
|
Descrição do polo |
3P + N para o circuito de potência 1P + N para o circuito de potência |
|
Modo de montagem |
Montado na parede |
|
Tensão de alimentação nominal (US) |
400 VCA 50/60 Hz - trifásica 230 VCA 50/60 Hz - monofásica |
|
Potência de saída nominal |
11 kW 16 A 7,4 kW 32 A 3,7 kW 16 A |
|
Corrente de alimentação máxima |
32 A 16 A |
|
Potência máxima |
11 kW (Trifásico) 7,4 kW (Monofásico) 3,7 kW (Monofásico) |
|
Sistema de controlo de acesso |
Sem RFID e sem bloqueio |
|
Proteção do circuito |
Necessita de um disjuntor miniatura dedicado |
|
Proteção contra quedas de tensão |
Recomenda-se ligar a um IMNX |
|
Proteção contra perturbações de isolamento |
Necessita de um ID (dispositivo de proteção diferencial residual) de tipo A e 3,7 kW 16 A |
|
Número de tomadas |
1 |
|
Tipo de tomada |
Tomada T2 frontal Tomada T2S frontal Cabo ligado de 5 m |
|
Sistema de ligação à terra |
TT TN-S TI compatíveis com um transformador de isolamento adicional na fonte de alimentação. |
|
Tipo de entrada |
Possibilidade de adicionar um Módulo Antidisparo EVA1HPC1 (monofásico) ou EVA1HPC3 (trifásico) |
|
Tipo de controlo |
1 botão vermelho, função: Parar Não é necessário qualquer ação para iniciar o carregamento |
|
Sinalização local |
1 LED multicolor, função: indicação de estado |
|
Comunicação |
Protocolo OCPP 1.6J Ligação Wi-Fi ® ou ligação Ethernet ao aparelho Home Internet Box |
|
Aplicação para smartphone |
Acesso gratuito à aplicação WISER (aplicação para telefone de Casa Inteligente da Schneider Electric para gerir os dispositivos e a energia da casa) |
|
Funcionalidades remotas |
Agendamento Iniciar/parar remotos Monitorização e histórico Capacidades de reembolso |
|
Medição |
Unidade de controlo microprogramada e incorporada para medição: exatidão 1% Ligação Modbus para medidor de potência externo MID da Schneider Electric (A9MEM3155/A9MEM2155) |
|
Normas |
EN 61851-1 Ed3.0 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2 |
|
Certificações do produto |
CE UKCA |
|
Grau de proteção IP |
IP55 em conformidade com a norma IEC 60529 |
|
Grau de proteção IK |
IK10 em conformidade com a norma IEC 62262 |
|
Temperatura do ar ambiente para funcionamento |
-30 a 50 °C |
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento |
-40 a 85 °C |
|
Humidade relativa |
5 a 95% |
|
Altura |
409 mm |
|
Largura |
282 mm |
|
Profundidade |
148 mm |
|
Peso líquido |
15,6 kg (trifásico) 4,5 kg (monofásico) |
|
Cor |
Branco Preto |
Sistema de Antidisparo EVlink Home
|
Fonte de alimentação |
220/230 V (±10%) |
|
Frequência: |
50/60 Hz |
|
Potência nominal |
4 W |
|
Categoria de sobretensão |
III |
|
Grau de poluição |
2 |
|
Grau de isolamento |
isolamento reforçado |
|
Intervalo de corrente de amostragem |
CA 1 a 100 A / o período é de 1 segundo |
|
Possíveis definições máx. de valor de corrente |
16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A |
|
Comunicação |
Power Line Carrier com carregador EVlink Home |
|
Garantia |
24 meses para toda a gama EVlink Home |
|
Temperatura nominal |
-30 °C a +50 °C |
|
Dimensões (C × L × A) |
70,4 × 93,2 × 68,8 mm |
|
Tipo de montagem |
Montagem em calha larga |
|
Peso |
196 g |
|
Certificação |
EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013 |