Tekniset tiedot
EVlink Home Smart
|
Tunnistusalue |
EVlink Home |
|
Tuotenimi |
EVlink Home Smart |
|
Tuotetyyppi |
AC-latausasema |
|
Pylvään kuvaus |
3P + N virtapiirille 1P + N virtapiirille |
|
Asennustila |
Seinään asennettava |
|
(Us) nimellinen syöttöjännite |
400 V AC 50/60 Hz - 3-vaiheinen 230 V AC 50/60 Hz - 1-vaiheinen |
|
Nimellinen lähtöteho |
11 kW 16 A 7,4 kW 32 A 3,7 kW 16 A |
|
Suurin syöttövirta |
32 A 16 A |
|
Maksimiteho |
11 kW (3-vaiheinen) 7,4 kW (1-vaiheinen) 3,7 kW (1-vaiheinen) |
|
Kulunvalvontajärjestelmä |
Ei RFID:tä ja ei lukitusta |
|
Virtapiirin suojaus |
Tarvitaan erityinen pienoiskatkaisija (MCB) |
|
Alijännitesuojaus |
Yhdistämistä IMNX:ään suositellaan |
|
Eristyshäiriöiden suojaus |
Tarvitaan jäännösvirtalaite (RCD), tyyppi A ja tyypin 3,7 kW, 16 A |
|
Pistokkeen numero |
1 |
|
Pistorasian tyyppi |
Etupuoli T2-pistorasia Etupuoli T2S-pistorasia 5 m:n kiinteä kaapeli |
|
Maadoitusjärjestelmä |
TT TN-S Yhteensopiva IT ja lisäsuojaerotusmuuntaja virransyötössä. |
|
Tulon tyyppi |
Mahdollisuus lisätä laukaisunestomoduuli EVA1HPC1 (1-vaiheinen) tai EVA1HPC3 (3-vaiheinen) |
|
Ohjauksen tyyppi |
1 punainen painike, toiminto: Seis Latauksen käynnistäminen ei edellytä toimenpiteitä |
|
Paikallinen signalointi |
1 monivärinen LED, toiminto: tilanäyttö |
|
Viestintä |
Protokolla OCPP 1.6J Wi-Fi®-yhteys tai Ethernet-yhteys kodin internetrasiaan |
|
Älypuhelinsovellus |
Ilmainen WISER-sovelluksen käyttö (Schneider Electric Homein älypuhelinsovellus kodin laitteiden ja energian hallintaan) |
|
Etäominaisuudet |
Aikataulutus Etäkäynnistys/-pysäytys Valvonta ja historia Hyvitysmahdollisuudet |
|
Mittaus |
Sisäänrakennettu mikro-ohjelmoitu ohjausyksikkö mittausta varten: tarkkuus 1 % Modbus-liitäntä ulkoiselle Schneider Electricin MID-tehomittarille (A9MEM3155/A9MEM2155) |
|
Standardit |
EN 61851-1 Ed3.0 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2 |
|
Tuotesertifioinnit |
CE UKCA |
|
IP-suojausluokitus |
IP55 standardin IEC 60529 mukaisesti |
|
IK-suojausluokitus |
IK10 standardin IEC 62262 mukaisesti |
|
Ympäröivän ilman lämpötila käytettäessä |
-30 ... 50 °C |
|
Ympäröivän ilman lämpötila varastoitaessa |
-40 ... 85 °C |
|
Suhteellinen ilmankosteus |
5–95 % |
|
Korkeus |
409 mm |
|
Leveys |
282 mm |
|
Syvyys |
148 mm |
|
Nettopaino |
15,6 kg (3-vaiheinen) 4,5 kg (1-vaiheinen) |
|
Väri |
Valkoinen Musta |
EVlink Home -laukaisunestojärjestelmä
|
Virtalähde |
220/230 V (±10 %) |
|
Taajuus |
50/60 Hz |
|
Nimellisteho |
4 W |
|
Ylijänniteluokka |
III |
|
Päästöaste |
2 |
|
Eristysaste |
vahvistettu eristys |
|
Näytteenottovirran alue |
AC 1–100 A / vaihe on 1 sekunti |
|
Mahdolliset virran enimmäisarvoasetukset |
16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A |
|
Viestintä |
Voimajohtoteline EVlink Home -laturin kanssa |
|
Takuu |
24 kuukautta koko EVlink Home -mallistolle |
|
Nimellislämpötila |
-30 °C ... +50 °C |
|
Mitat (P × L × K) |
70,4 × 93,2 × 68,8 mm |
|
Asennustapa |
Top-hat-kiskoasennus |
|
Paino |
196 g |
|
Sertifiointi |
EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013 |