Datos técnicos
EVlink Home Smart
|
Rango |
EVlink Home |
|
Nombre del producto |
EVlink Home Smart |
|
Tipo de producto |
Estación de carga de CA |
|
Descripción del polo |
3P + N para el circuito de alimentación 1P + N para el circuito de alimentación |
|
Modo de montaje |
En pared |
|
Tensión de alimentación nominal (Us) |
400 V CA 50/60 Hz - trifásica 230 V CA 50/60 Hz - monofásica |
|
Potencia nominal de salida |
11 kW 16 A 7,4 kW 32 A 3,7 kW 16 A |
|
Corriente máxima de suministro |
32 A 16 A |
|
Potencia máxima |
11 kW (3PH) 7,4 kW (1PH) 3,7 kW (1PH) |
|
Sistema de control de acceso |
Sin RFID ni bloqueo |
|
Protección de circuitos |
Debe haber un MCB (disyuntor en miniatura) |
|
Protección de infratensión |
Se recomienda conectarlo a un IMNX |
|
Protección contra alteraciones de aislamiento |
Debe haber un RCD (dispositivo de corriente residual) tipo A y 3,7 kW 16 A |
|
Número de conectores |
1 |
|
Tipo de toma de corriente |
Enchufe T2 cara frontal Enchufe T2S cara frontal Cable de 5 m conectado |
|
Sistema de puesta a tierra |
TT TN-S TI compatible con transformador de aislamiento adicional en la fuente de alimentación. |
|
Tipo de entrada |
Es posible añadir un módulo de control de potencia EVA1HPC1 (1PH) o EVA1HPC3 (3PH) |
|
Tipo de control |
1 botón rojo, función: Parar No se requiere ninguna acción para iniciar la carga |
|
Señalización local |
1 LED multicolor, función: aviso de estado |
|
Comunicación |
Protocolo OCPP 1.6J Conexión Wi-Fi® o conexión Ethernet para Home Internet Box |
|
Aplicación para smartphone |
Acceso gratuito a WISER (aplicación de smartphone para el hogar de Schneider Electric para gestionar los dispositivos y la energía del hogar) |
|
Funciones remotas |
Programación Inicio/parada a distancia Supervisión e historial Funciones de reembolso |
|
Medición |
Unidad de control microprogramada incorporada para mediciones: precisión del 1 % Conexión Modbus para la central de medida externa Schneider Electric MID (A9MEM3155/A9MEM2155) |
|
Normas |
EN 61851-1 Ed3.0 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2 |
|
Certificaciones de productos |
CE UKCA |
|
Grado de protección IP |
IP55 conforme a IEC 60529 |
|
Grado de protección IK |
IK10 conforme a IEC 62262 |
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
de -30 a 50 °C |
|
Temperatura ambiente de almacenamiento |
de -40 a 85 °C |
|
Incluir el control de humedad |
entre 5 y 95 % |
|
Altura |
409 mm |
|
Anchura |
282 mm |
|
Profundidad |
148 mm |
|
Peso neto |
15,6 kg (3PH) 4,5 kg (1PH) |
|
Color |
Blanco Negro |
Sistema de control de potencia EVlink Home
|
Alimentación de corriente |
220/230 V (±10 %) |
|
Frecuencia |
50/60 Hz |
|
Potencia nominal |
4 W |
|
Categoría de sobretensión |
III |
|
Grado de contaminación |
2 |
|
Grado de aislamiento |
Aislamiento reforzado |
|
Rango de corriente de muestreo |
de 1 a 100 A CA / periodo de 1 segundo |
|
Posibles ajustes del valor de corriente máxima |
16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A |
|
Comunicación |
PLC con cargador EVlink Home |
|
Garantía |
24 meses para toda la gama EVlink Home |
|
Temperatura nominal |
de -30 °C a +50 °C |
|
Dimensiones (long. × anch. × alt.) |
70,4 × 93,2 × 68,8 mm |
|
Tipo de montaje |
Montaje en riel con protección superior |
|
Peso |
196 g |
|
Certificación |
EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013 |