Manuella givarinställningar
Välj golvgivartyp
Efter förinställningen går du till menyn för val av golvgivare där du manuellt kan välja den givartyp som är ansluten till termostaten efter att ha ställt in förinställningen. Detta gör att termostaten kan omvandla och visa temperaturen korrekt.
Så här väljer du golvgivartyp:
-
När du öppnar menyn visas ”10” på termostatens punktmatris. Tryck på + eller – på enheten för att växla mellan givartyperna.
Följande givartyper finns:-
10 kohm
-
12 kohm
-
15 kohm
-
33 kohm
-
47 kohm
FÖRSLAG: När + trycks in ändras givartypen 10 till 12, fortsätt att trycka på + och typen ändras till 15, 33 och 47.
När – trycks in ändras givartypen 47 till 33, fortsätt att trycka på – och typen ändras till 15, 12 och 10. -
-
Markera den givartyp som är installerad och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.
Givartypen visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar blått.
Ställ in temperaturkalibrering
När golvgivartypen har valts måste du ställa in kalibreringsvärdet (offsetvärdet) för givaren för att minimera avvikelser vid temperaturmätningen.
Ställ in temperaturkalibreringen:
-
Tryck på + eller – på enheten för att ställa in kalibreringsvärdet.
OBS: Området för temperaturkalibrering är mellan -9 °C och +9 °C och kan justeras i steg om 0,5 °C. -
Ställ in kalibreringsvärdet och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.
Kalibreringsvärdet visas på termostatindikeringen
och -lampan blinkar lila.
Ställa in max. skyddstemperatur
När
temperaturkalibreringen har ställts in måste max. skyddstemperatur
ställas in. Detta är golvgivarens övre gräns.
Min. skyddstemperatur kan endast ställas in i Wiser-appen.
Ställ in max. skyddstemperatur:
-
Tryck på + eller – på enheten för att ställa in maxgränsen.
OBS: Temperaturområdet är mellan 11 °C och 40 °C. -
Ställ in värdet och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.
Kalibreringsvärdet visas på termostatindikeringen
och -lampan blinkar röd.
-
Om du vill uppdatera givarinställningarna manuellt efter att du har konfigurerat enheten trycker du på O och + samtidigt för att ange förinställning och tryck sedan på O för att bekräfta förinställningen och ställa in givarinställningarna.
-
Du kan även göra en fabriksåterställning för att ta bort alla inställningar och konfigurera termostaten igen. Se Återställ enheten.
-
Det går att ändra eller uppdatera givarinställningarna utan att återställa termostaten med Wiser-appen. Se Appinställningar