Tekniska data
Märkspänning: |
230 V AC ~, 50 Hz |
||
Maximal ström |
max. 16 A |
||
Standby: |
max. 0,4 W |
||
Plintar: |
Skruvplintar för max. 2,5 mm², 0,5 Nm |
||
Neutralledare: |
Behövs |
||
Omgivningstemperatur: |
0 till 40 °C |
||
Relativ luftfuktighet: |
Max. 90%, icke-kondenserande |
||
Temperaturnoggrannhet: |
max. ±0,5°C (inom intervallet 4 till 30°C) |
||
Temperaturmätning upplösning: |
max. 0,1°C |
||
Display: |
Indikering med 7x5 punkter, 3 ytterligare lampor |
||
Användningsfrekvens: |
2,405 GHz till 2,48 GHz |
||
Max. överförd radiofrekvenseffekt: |
< 10 mW |
||
Kommunikationsprotokoll: |
Zigbee 3.0-certifierad |
||
Golvgivartyper: |
10, 12, 15, 33, 47 (termistorresistansvärden i kohm. Märkvärde vid 25 °C) |
||
Skyddsklass: |
II |
||
Arbetsspänning: |
230 V |
||
Överspänningskategori: |
III |
||
Nominell impulsspänning: |
4 kV |
||
Nedsmutsningsgrad: |
2 |
||
CTI-klassning för isoleringskomponenter: |
175 V |
||
Materialgrupp: |
IIIa (baserat på CTI-värde) |
||
Frånkopplingstyp: |
1.B |