Teknisk data
|
Batteri |
3 VDC, CR2450 |
|
|
Batteriets livslängd |
Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av firmware och miljö mm) |
|
|
Märkeffekt |
≤90 mW |
|
|
IP-klass |
IP20 |
|
|
Frekvensområde |
2405–2480 MHz |
|
|
Max. överförd radiofrekvenseffekt |
≤7 dBm |
|
|
Driftstemperatur |
-10 °C till 50 °C |
|
|
Temperaturnoggrannhet |
±1,5 °C |
|
|
Temperaturupplösning |
0,1 °C |
|
|
Relativ luftfuktighet |
10 % till 95 % |
|
|
Fuktighetsprecision |
±5 % |
|
|
Mått (H x B x D) |
45 x 45 x 17,2 mm |
|
|
Kommunikationsprotokoll |
Zigbee 3.0-certifierad |
|