Informações técnicas
|
Pilha: |
3 VCC, CR2450 |
|
|
Vida útil da bateria |
Até 5 anos (pode variar com base na utilização, na frequência de atualização do firmware e ambiente) |
|
|
Potência nominal |
≤90 mW |
|
|
Classificação IP |
IP20 |
|
|
Frequência de funcionamento |
2405 - 2480 MHz |
|
|
Potência máx. de radiofrequência transmitida |
≤7 dBm |
|
|
Temperatura de funcionamento |
-10 °C a 50 °C |
|
|
Humidade relativa |
10% a 95% |
|
|
Dimensões da peça principal (A × L × P) |
50,3 × 33,0 × 16,3 mm |
|
|
Dimensões da peça secundária (A × L × P) |
50 × 9 × 9 mm |
|
|
Protocolo de comunicação |
Certificado Zigbee 3.0 |
|