DUG_Exxact - kaksoispistorasia 16A_WH-00

Tietoja laitteesta

Pistorasia 2-os. Zigbee (jäljempänä pistorasia) on yhdistetty pistorasia, jonka avulla voidaan hallita ja ohjata sähkölaitteita kätevästi ja tehokkaasti.
HUOMAUTUS: Wiser Home -sovelluksella voit hallita vain yläpistorasiaa.

Pistorasia on varustettu:

  • Lämpötilan suojausmekanismi: Kun pistorasiaa käytetään pitkään korkealla kuormituksella, mekanismi voi kytkeä pistorasian pois päältä varmistaen ylikuumenemisen suojauksen.

  • Ylikuormituksen suojausmekanismi: Kun pistorasiaa käytetään suurella kuormituksella (~18 A tai enemmän), mekanismi voi kytkeä pistorasian pois päältä varmistaen ylikuormitussuojauksen.

Pistorasian ominaisuudet:

  • Etäkäyttö: voit kytkeä pistorasian päälle/pois sovelluksen avulla, yhdistetyn langattoman kytkimen avulla tai ääniohjauksella (Google Home, Amazon Alexa, Siri) laitteen oman päälle/pois-painikkeen lisäksi.

  • Tehonkulutus: voit valvoa tehonkulutusta (W) sovelluksen avulla.

  • Helppo asentaa: pistorasia sopii olemassa oleviin seinärasioihin (40 mm), ei tarvita erillistä seinärasiaa.

  • Helppo aikataulutus: voit luoda helposti aikataulun eri laitetoiminnoille mukavuus- ja käyttömukavuusvaatimusten mukaisesti.

  • Korkea turvallisuus: integroitu ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja varmistaa, että pistorasia on aina turvallinen.

HUOMAUTUS:
  • Älä kytke laitteita, jotka ovat riippuvaisia jatkuvasta virransyötöstä

  • Älä sekoita erilaisia kuormatyyppejä ohjatussa pistorasiassa

  • Älä käytä jatkojohtoja ohjatussa pistorasiassa

  • Älä käytä sähköajoneuvojen lataukseen

Käyttölaite

  1. Painike

  2. Tila-LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?