Showing 541 - 550 of 1,241 results

Page 55 of 125
  • EVlink Home Anti-Tripping-system

    EVlink Home Smart – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    tilgængelighed beregnes af anti-tripping-systemet, idet dette sammenligner netstrømgrænsen og hjemmeforbruget indsamlet af en strømtransformer, der er placeret i bunden af hovedafbryderen. Anti-tripping-modulet er designet til brug med EVlink Home Smart. Må ikke anvendes sammen med andre elektriske
  • Über das Gerät

    Wiser Dimmaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Über das Gerät Über das Gerät Über das Gerät Die Wiser-Micro-Modul Dimmer (im Folgenden Puck) kombiniert die Vorteile der Smart-Dimmer-Funktionalität mit gewöhnlichen mechanischen Drucktastern. Er wandelt einen herkömmlichen Schalter in ein angeschlossenes Gerät um, das über den Schalter oder über
  • Möjliggöra kylingång

    Wiser golvvärmeregulator/fördelarpanel – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    växlingsreglaget Kylingång. Om golvvärmekanalen har tilldelats någon av följande uppvärmningsanordningar ser du till att växlingsreglaget Rumsinställning Uteslut från kylning är PÅ. Detta kan vara användbart om det finns områden i en byggnad som inte kräver kylning, som förvaringsrum eller tomma utrymmen. Ansluten termostat 2 A (för förinställningarna P1 och P2) Ansluten termostat 16 A (för alla förinställningar) Smart Rum/Golv Termostat 16 A
  • Sicherheit & Schutz

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor CCT593012 Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Kurzanleitung (PDF) Geräte-Benutzerhandbuch Bewegungsmelder ARGUS 220-360 MEG5641–3119MEG5641–3114 Bietet erweiterte Bewegungserkennung, LUX-Messung und Temperaturerfassungsfunktionen. Sie können Ihre Smart-Home-Umgebung mühelos automatisieren und verbessern. Kurzanleitung (PDF) Geräte-Benutzerhandbuch
  • Energidomæne uden elnet

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    dit energiforbrug. Enkeltstående energienheder: EVlink Home Smart Schneider Charge Wiser Power Puck Trådløse stikkontakter PowerTag Energy Wiser stikkontakt I energicenteret kan du overvåge din energiproduktion, vise detaljeret forbrugshistorik og spore energiomkostninger ved at indtaste din pris
  • Google Home

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that work similarly to Amazon Echo. Google’s intelligent PA, Google Assistant, is equivalent to Amazon’s Alexa. Google Home is also available on all Android devices and does not require the use of the ‘Smart Speakers’. The
  • Wiser Home AI

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    Wiser Home AI Wiser Home AI Wiser Home AI Wiser Home AI är en funktion som gör det möjligt för användare att spara elkostnader genom att registrera energikrävande enheter som Elbilsladdare (EVlink Home Smart, Schneider Charge) eller resistiva vattenpannor (som styrs med en mikromodul). Tariffer som
  • Setting boost mode manually

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Setting boost mode manually Setting boost mode manually Setting boost mode manually You can enable and disable boost mode manually.When enabled the temperature increases by 2° C for temperature control modes and by +2 over the setpoint. To enable boost mode: Press the + button until the display
  • Appliances

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Appliances Appliances Appliances Wiser Smart Plug WB704H1A0902 Remotely control and monitor the power consumption of the plugged-in load. Instruction Sheet (PDF) Device User Guide Wiser Power Micromodule CCTFR6730 The Wiser Power Micromodule hereinafter referred as module is for switching loads (up
  • Technical Data

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

Page 55 of 125