DUG_Unica SSO_WH-09

Informações técnicas

Potência nominal para o tipo de carga

Lâmpada incandescente

2000 W

LED

100 W, 12µF

Transformador com núcleo de ferro

1500 VA

Motor

1600 VA, máx. 7 A

Conversor eletrónico redutor

2000 VA

Resistência

3680 W

Capacitância

6 AX, máx. 70 µF

Indutância

16 A, cos ϕ = 0,6

Tensão nominal:

CA 230 V~, 50 Hz

Stand-by:

máx. 0,4 W

Proteção de fusíveis:

Disjuntor 16 A

Terminais de ligação:

Terminais para máx. 2 x 2,5 mm²

Frequência de operação:

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida:

<10 mW

Proteção:

IP20

Precisão de medição:

± 1% para cargas > 25 W

Protocolo de comunicação:

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?