Datos técnicos
|
Rango de potencia nominal para el tipo de carga |
||
|
Lámpara incandescente |
2000 W |
|
|
LED |
100 W, 12 µF |
|
|
Transformador con núcleo de hierro: |
1500 VA |
|
|
Motor |
1600 VA, máx. 7 A |
|
|
Convertidor electrónico reductor |
2000 VA |
|
|
Resistencia |
3680 W |
|
|
Capacitancia |
6 AX, máx. 70 μF |
|
|
Inductancia |
16 A, cos φ = 0.6 |
|
|
Tensión nominal: |
230 V AC~, 50 Hz |
|
|
En espera: |
máx. 0,4 W |
|
|
Protección de fusibles: |
Protección mínima de 16 A |
|
|
Bornes de conexión: |
Terminales para máx. 2 x 2,5 mm² |
|
|
Frecuencia de funcionamiento: |
de 2405 a 2480 MHz |
|
|
Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida: |
<10 mW |
|
|
Protección: |
IP20 |
|
|
Precisión de medición: |
±1 % para cargas > 25 W |
|
|
Protocolo de comunicación: |
Certificación Zigbee 3.0 |
|