Micromodule Wiser_DUG pour radiateurs Fil Pilote_WH-05

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

230 V CA, 50 Hz

Capacités de commutation

230 V CA, 16 A

Consommation électrique

< 1 W

Puissance Max

3 680 W, Passage à zéro intégré

Température ambiante de fonctionnement

de -20 °C à 35 °C

Bornes de raccordement

Bornes à vis : 1 x 1 - 2,5 mm²

Indice de protection

IP20

Protocole de communication

Zigbee 3.0 (certifié)

Plage de fréquence radio

2,4 GHz

Dimensions (l x L x H)

40 x 44 x 16,9 mm

Puissance de radiofréquence max. transmise

< 10 mW
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?