DUG_Wiser-älypistoke_WH-00

Tekniset tiedot

Nimellisjännite

AC 230 V, 50 Hz

Nimellisteho

Kuormatyyppi Kuorman arvo

LED

100 W
300 W
500 W
3 680 W
3 680 W

Nimellisvirta

16 A

Valmiustila

Enintään 0,5 W

Käyttölämpötila

0 °C ... 35 °C

Nollajohdin

Tarvitaan

Sulakesuojaus

16 A virrankatkaisin

IP-luokitus

IP20

Toimintataajuus

2405–2480 MHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

8,2 dBm

Tuotteen mitat

(K X L X S)

60 x 60 x 65 mm

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?