DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00

Teknisk data

Nominell spänning

230 V AC, 50 Hz

Märkeffekt

Lasttyp Lastvärde

LED

100 W
300 W
500 W
3680 W
3680 W

Märkström

16 A

Standby

Max. 0,5 W

Driftstemperatur

0 °C till 35 °C

Neutralledare

Nödvändig

Säkringsskydd

16 A kretsbrytare

IP-klass

IP20

Frekvensområde

2405–2480 MHz

Max. radiofrekvenseffekt

8,2 dBm

Produktdimensioner

(H x B x D)

60 X 60 X 65 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?