Tekniske data
Strømforsyning |
110-240 VAC, 50 / 60 Hz |
Backup-batteriets levetid |
10 år |
Driftsstrøm |
≤ 60 mA |
Sensortype |
Fotoelektrisk. Denne alarm indeholder IKKE radioaktivt materiale. |
Driftstemperatur |
0 °C til 45 °C |
Omgivende fugtighed |
5 % til 95 % |
Kabelforbindelse |
Maks. 40 enheder |
Trådløs forbindelse |
RF+Zigbee, maks. 40 enheder i ét netværk |
Klemmetilslutninger |
Aktive, neutrale, Loop og Interconnect terminaler, hver rummer 2 × 1,5 mm² |
Driftsfrekvens |
Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz |
Trådløs rækkevidde |
40 m indendørs synslinje |
Lydniveau |
85 dB ved 3 m |
Monteringstype |
Kun montering på loft og væg |
Mål (H × B × D) |
115 × 115 × 46 mm |
Standard |
EN 14604 |
Certificering |
Zigbee 3.0 |