Tekniska data
Strömförsörjning |
110–240 VAC, 50/60 Hz |
Reservbatteriets livslängd |
10 år |
Driftström |
≤ 60 mA |
Avkänningstyp |
Fotoelektrisk. Detta larm innehåller INGET radioaktivt material. |
Driftstemperatur |
0 °C till 45 °C |
Luftfuktighet |
5 % till 95 % |
Kabelsammankoppling |
Max. 40 enheter |
Trådlös sammankoppling |
RF+Zigbee, max. 40 enheter i ett nätverk |
Terminalavsättningar |
Aktiva, neutrala, slingformade och sammankopplade terminaler, där var och en rymmer 2 × 1,5 mm² |
Användningsfrekvens |
Zigbee: 2405–2480 MHz RF: 868 MHz |
Trådlöst område |
40 m synfält inomhus |
Ljudnivå |
85 dB vid 3 m |
Monteringstyp |
Endast montering i innertak |
Mått (H × B × D) |
115 × 115 × 46 mm |
Standard |
EN 14604 |
Certifiering |
Zigbee 3.0 |