Tekniset tiedot
Paristo |
3 VDC, CR2450 |
|
Pariston käyttöikä |
Enintään 5 vuotta (voi vaihdella käytön, laiteohjelmiston päivitystiheyden ja ympäristön mukaan) |
|
Nimellinen teho |
≤ 90 mW |
|
IP-luokitus |
IP20 |
|
Käyttötaajuus |
2 405 – 2 480 MHz |
|
Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho |
≤ 7 dBm |
|
Käyttölämpötila |
-10 °C ... 50 °C |
|
Suhteellinen kosteus |
10–95 % |
|
Ensisijaisen osan mitat (K × L × S) |
50,3 × 33,0 × 16,3 mm |
|
Toissijaisen osan mitat (K × L × S) |
50 × 9 × 9 mm |
|
Tiedonsiirtoprotokolla |
Zigbee 3.0 -sertifioitu |