Tekniske data
Batteri |
3 V dc., CR2450 |
|
Batteriets levetid |
Op til 5 år (kan variere afhængigt af brug, frekvens af ffirmware-opdatering og miljø) |
|
Nominel effekt |
≤90 mW |
|
Kapslingsklasse |
IP20 |
|
Driftsfrekvens |
2405 - 2480 MHz |
|
Maks. transmitteret radiofrekvenseffekt |
7 dBm |
|
Driftstemperatur |
-10 °C til 50 °C |
|
Relativ fugtighed |
10 % til 95 % |
|
Dimensioner på den primære del (H × B × D) |
50,3 × 33,0 × 16,3 mm |
|
Dimensioner på den sekundære del (H × B × D) |
50 × 9 × 9 mm |
|
Kommunikationsprotokol |
ZigBee 3.0-certificeret |