NHA91297

Características del producto

Descripción del número de catálogo

El número de catálogo se encuentra en la placa de datos adherida en el interior de la puerta del variador Process (consulte Placa de datos). El número de catálogo está codificado para describir la configuración del variador.

Emplee la Descripción del número de catálogo para consultar el número de catálogo y obtener una descripción del variador Process. El ejemplo en Ejemplo de número de catálogo: ATV660D22T4N2ANWAANAGK desglosa el número de catálogo que se muestra en la placa de datos en Modos de uso normal (izquierda) y pesado (derecha).

Para obtener las descripciones de las opciones enumeradas en Descripción del número de catálogo, consulte Operación y opciones del circuito.

Ejemplo de número de catálogo: ATV660D22T4N2ANWAANAGK

Campo
01–02 03–04 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ATV660 D22 T4 N 2 A N W A A N A, G, K
Variador Process Altivar 660 3 hp 460 V, 3 fases Potencia nominal, uso normal Listado UL Gabinete UL Tipo 12K Sin mitigación de armónicos Sin derivación Potenciómetro de velocidad H-O-A. Energizado (rojo), disparado (amarillo), AFC en marcha (verde), automático (amarillo) Sin tarjeta de comunicación Puerto Ethernet en la puerta frontal; SPD tipo 1; alimentación de control adicional de 150 VA

Descripción del número de catálogo

Campo

Dígito

Característica

Descripción

01-02

1–6

Estilo de variador

Variador Process Altivar 660, variador de 2 cuadrantes, 6 pulsos

03-04

7–9

Potencia nominal (kW)

Uso normal
U07 = 1 hp
U15 = 2 hp
U22 = 3 hp
U40 = 5 hp
U55 = 7.5 hp
U75 = 10 hp
D11 = 15 hp
D15 = 20 hp
D18 = 25 hp
D22 = 30 hp
D30 = 40 hp
D37 = 50 hp
D45 = 60 hp
D55 = 75 hp
D75 = 100 hp
D90 = 125 hp
C11 = 150 hp
C13 = 200 hp
C16 = 250 hp
C20 = 300 hp
C25 = 400 hp
C31 = 500 hp
C40 = 600 hp
C50 = 700 hp
C63 = 900 hp
Uso pesado
U15 = 1 hp
U22 = 2 hp
U30 = 3 hp
U55 = 5 hp
U75 = 7.5 hp
D11 = 10 hp
D15 = 15 hp
D18 = 20 hp
D22 = 25 hp
D30 = 30 hp
D37 = 40 hp
D45 = 50 hp
D55 = 60 hp
D75 = 75 hp
D90 = 100 hp
C11 = 125 hp
C13 = 150 hp
C16 = 200 hp
C20 = 250 hp
C25 = 300 hp
C31 = 400 hp
C40 = 500 hp
C50 = 600 hp
C63 = 700 hp

05

10–11

Clase de tensión

P3 = 208 V, tres fases
U3 = 230 V, tres fases
T4 = 460 V, tres fases

06

12

Uso nominal

N = Uso normal
H = Uso pesado

07

13

Región

2 = Marcado UL
6 = Marcado cUL (Canadá)

08

14

Tipo de gabinete

G = Tipo 1 de uso general
A = Tipo 12 para uso industrial, hermético al polvo y al goteo
H = Tipo 3R para uso en exteriores

09

15

Mitigación de armónicos de línea

N = Ninguna
A = Reactor de línea
M = Filtro de armónicos pasivo

10

16

Circuito de potencia

S = Derivación de arranque suave integral
W = Sin derivación
Y = Derivación a tensión plena integrada

11

17

Opciones de control

N = Precableado para H-O-A a distancia
A = H-O-A, potenciómetro de velocidad
B = H-O-A, potenciómetro de velocidad, botón de arranque/paro

12

18

Opciones de luz

N = ninguna
A = Energizado (rojo), disparado (amarillo), AFC en marcha (verde), automático (amarillo)
B = Energizado (rojo), disparado (amarillo), AFC en marcha (verde) (predeterminado)

13

19

Tarjeta de comunicación

N = Ninguna
A = Profibus DP V1
B = CANopen en cadena (daisy chain)
C = DeviceNet
D = CANopen SUB-D
E = CANopen estilo abierto
F = ProfiNet
G = Puerto doble Ethernet IP
H = EtherCat
J = Bacnet MS/TP
K = Ethernet IP, Modbus, TCP, enlace Multidrive

14

Varía

Opciones varias

A = Puerto Ethernet en la puerta frontal
B = Contactor de línea
C = Extensión de E/S del variador
D = Tarjeta de salida del relevador
E = 0-10 V Referencia de velocidad automática
F = 1 N.A. (Forma A) Contacto auxiliar de modo automático
G = Dispositivo protector contra sobretensiones (SPD) (Tipo 1)
H = SPD (Tipo 2)
K = Alimentación de control de 150 VA adicionales
L = Luces piloto de prueba
P = Marcadores de cable permanentes
Q = Botón de restablecimiento de sobrecarga montado en la puerta
R = Entrada de acometida (solo 3R)
S = Operación en temperatura ambiente de 50 °C
T = Interruptor de servicio
U = Cubículo de cables (cuando esté disponible)
X = Filtro dV/dt (1000 pies)
Y = Certificación sísmica

Placa de datos

La placa de datos del variador Process Altivar 660 se encuentra en el interior de la puerta del gabinete. Consulte Placa de datos. La placa de datos identifica el tipo de variador y las opciones de modificación. Al identificar o describir el variador Process Altivar 660, utilice los datos de su placa de datos.

Placa de datos

Corriente nominal de cortocircuito

Todos los variadores Process Altivar 660 incluyen un interruptor automático como dispositivo de desconexión y tienen una corriente nominal de cortocircuito de 100 000 A a 480 V máximo.

ADVERTENCIA
COORDINACIÓN INCORRECTA DE SOBRECORRIENTE
  • Coordine adecuadamente todos los dispositivos de protección.
  • No conecte el equipo a los alimentadores de corriente eléctrica cuya capacidad de cortocircuito exceda la corriente nominal de cortocircuito especificada en la placa de datos del equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Características técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada 208 VCA ±10%, 230 VCA ±10%, 460 VCA ±10%
Otras tensiones disponibles a pedido
Corriente nominal de cortocircuito (CA simétrica) 100 kA
Tensión de control 24 VCC, 115 VCA +10%/-15% (transformador de alimentación de control incluido)
Factor de potencia de desplazamiento 98% en rango de velocidad (en modo de operación AFC)
Frecuencia de entrada 50/60 Hz ± 5%
Tensión de salida Salida trifásica, tensión máxima igual a la tensión de entrada
Aislamiento galvánico Aislamiento galvánico entre la alimentación y el control (entradas, salidas y fuentes de alimentación)
Rango de frecuencia de salida del convertidor de potencia 0.1-500 Hz (configuración de fábrica de 60 Hz)
Par de apriete/par de apriete excesivo Uso normal: 110% del par de apriete nominal del motor durante 60 s
Uso pesado: 150% del par nominal del motor durante 60 s
Corriente (transitoria) Uso normal: 110% de la corriente nominal del variador durante 60 s
Uso pesado: 150% de la corriente nominal del variador durante 60 s
Frecuencia de conmutación Seleccionable entre 0.5 y 8 kHz. Configuración de fábrica: 2.5 kHz
El variador reduce automáticamente la frecuencia de conmutación en caso de temperatura excesiva en el disipador térmico.

Especificaciones ambientales

Temperatura de almacenamiento -13 a +149 °F (-25 a +65 °C)
Temperatura de operación
1–50 hp HD, 1–60 hp ND a 230 V
1–30 hp HD, 1–40 hp ND a 208 V
+14 a +104 °F (-10 a +40 °C), Tipo 1/12/3R;
+14 a +122 °F (-10 a +50 °C), 1/12/3R (opcional)
Temperatura de operación
125-700 hp HD, 150-900 hp ND 460V
+14 a +122 °F (-10 a +50 °C), Tipo 1/12
(por debajo de 0 °C con calefacción adicional en el gabinete, por encima de +40 °C con reducción de la temperatura).
Consulte Temperatura ambiente máxima para obtener más información.
Humedad 95% sin condensación o goteo, en conformidad con la norma IEC 60068-2-78
Altitud 3300 pies (1000 m), sin reducción, reducción de la corriente en 1% por cada 330 pies adicionales (100 m) hasta 9842 pies (3000 m) máximo
Gabinete UL tipo 1: Para interiores, general (ventilado);
UL Tipo 12: Para interiores, hermético al polvo (ventilado);
UL Tipo 3R: Para exteriores (ventilado)
Grado de contaminación Grado de contaminación 2 (Tipo 1, 3R) o 3 (Tipo 12) según NEMA ICS-1 Anexo A e IEC 61800-5-1
Prueba de vibración operativa De acuerdo con la norma IEC/EN 60068-2-6
1.5 mm a 3-10 Hz, 0.6 g a 10-200 Hz
3M3 de acuerdo con la norma IEC/EN 60721-3-3
Prueba de impacto de choque durante el transporte De acuerdo con la prueba de la Asociación Internacional de Transporte Seguro® para paquetes.
Impacto operativo De acuerdo con la norma IEC/EN 60068-2-27
4 g durante 11 ms
3M3 de acuerdo con la norma IEC/EN 60721-3-3
Códigos y normas Listado UL según la norma UL 508A
Cumple con la norma IEEE519 (se requiere filtro de armónicos pasivo);
Cumple con las normas NEMA ICS, NFPA e IEC aplicables;
Fabricado según las normas ISO 9001.

Operación y control

Corriente máxima ND: 110% durante 60 segundos cada 10 minutos
HD: 150% durante 60 segundos cada 10 minutos
Referencia de velocidad AI1: 0-10 V, impedancia = 30 kW. Puede utilizarse para el potenciómetro de velocidad, 1-10 kW.
AI2: Configuración de fábrica: 4-20 mA. Impedancia = 242 kW (reasignable, rango X-Y con terminal de visualización gráfica).
Resolución de frecuencia en referencia analógica 0.1 para 100 Hz (11 bits)
Armónicos Menos del 48% TDDi estándar.
Menos del 5% TDDi con filtro de armónicos.
Regulación de velocidad Control V/f: igual al deslizamiento nominal del motor.
Control vectorial de flujo sin sensor (SFVC): 10% del deslizamiento nominal del motor del 20 al 100% del par nominal del motor
Eficiencia 95% (o más) a carga plena
Tiempo de muestra de referencia 2 ms ±0.5 ms
Rampas de aceleración y desaceleración Variador: 0.1 a 999.9 s (definición en incrementos de 0.1 s)
Terminal de pantalla de gráficos Autodiagnóstico con mensajes de indicación de disparo en tres idiomas. Consulte los Manuales de programación disponibles en línea en www.se.com.

Protección

Motor y bomba:
Sobrecarga térmica Protección contra sobrecarga electrónica clase 10 (variador)
Protección contra sobrecarga en derivación clase 20 (variador con derivación)
Sistema del variador:
Protección contra sobrecorriente Un dispositivo de protección contra sobrecorriente (DPCS) proporciona una coordinación tipo 1 a los valores nominales de la corriente de cortocircuito.
Protección contra temperatura excesiva Protección si la temperatura del disipador de calor supera los 85 °C (185 °F)
Seguridad funcional:
Seguridad funcional del variador La función de desconexión segura del par de apriete (Safe Torque Off, STO)* permite un apagado controlado, así como el apagado de la fuente de alimentación durante una parada.
También ayuda a evitar cualquier arranque accidental del motor de acuerdo con la norma ISO 13849-1, nivel de rendimiento PL e, de acuerdo con la norma IEC/EN 61508 nivel de integridad de seguridad* SIL 3 e IEC/EN 61800-5-2.
Tiempo de respuesta ≤ 100 ms en STO (desconexión segura del par de apriete)*

Temperatura ambiente máxima

Para los variadores en gabinete tipos 1 y 12 de 125 a 700 hp uso pesado y 150 a 900 hp uso normal a 460 V, puede ser necesario reducir el valor nominal dependiendo de la frecuencia de pulsos, la temperatura ambiente máxima y la frecuencia de salida deseada. Consulte Reducción de corriente según la temperatura ambiente, la frecuencia de pulsos y la salida y siga estas pautas:

  • Para frecuencias de salida superiores a 125 Hz, la frecuencia de pulsos se incrementa automáticamente. Por ejemplo, en la frecuencia de salida de 200 Hz, la frecuencia de pulsos se incrementa en 4 kHz. Por lo tanto, considere una reducción del 8% en una temperatura ambiente máxima de 40 °C.

  • La capacidad de sobrecarga del variador en gabinete también se reduce debido a la reducción de la corriente de salida.

  • A mayores frecuencias de pulsos, la longitud del cable del motor debe reducirse.

  • Para obtener la máxima potencia del eje, el tamaño del motor no debe superar más de un valor nominal mayor que el del variador.

NOTA: Si la temperatura ambiente es demasiado alta, la frecuencia de pulsos se reduce automáticamente, lo que ayuda a prevenir una sobrecarga del variador (excepto en caso de funcionamiento con filtros de motor sinusoidales).

Reducción de corriente según la temperatura ambiente, la frecuencia de pulsos y la salida

Valores nominales

Corriente nominal de entrada y salida y calor disipado; funcionamiento de uso normal

VCA Valor nominal Valor nominal del variador Corriente de entrada a plena carga (A) Corriente de salida a plena carga (A) Corriente de derivación a plena carga (A) Potencia disipada típica en la carga nominal (W)
hp kW
230 1 0.7 U07 2.6 4.6 4.2 63
2 1.5 U15 5 8 6.8 100
3 2.2 U22 7.2 11.2 9.6 138
5 3 U40 12.9 18.7 15.2 226
7.5 5.5 U55 17.1 25.4 22 289
10 7.5 U75 22.8 32.7 28 401
15 11 D11 32.9 46.8 42 651
20 15 D15 45.5 63.4 54 768
25 18 D18 54.5 78.4 68 860
30 22 D22 64.3 92.6 80 972
40 30 D30 88.6 123 104 1231
50 37 D37 107.8 149 130 1553
60 45 D45 130.4 175 154 1789
208 1 0.7 U07 3 4.6 4.6 69.93
2 1.5 U15 5.9 8 7.5 111
3 2.2 U22 8.4 11.2 10.6 153.18
5 3 U40 15 18.7 16.7 250.86
7.5 5.5 U55 20 25.4 24.2 320.79
10 7.5 U75 27 32.7 30.8 445.11
15 11 D11 39 46.8 46.2 722.61
20 15 D15 53 63.4 59.4 852.48
25 18 D18 67 78.4 74.8 954.6
30 22 D22 76 92.6 88 1078.92
40 30 D30 105 123 114 1366.41
460 1 0.7 U07 1.3 2.2 2.1 60
2 1.5 U15 2.6 4 3.4 84
3 2.2 U22 3.8 5.6 4.8 115
5 3 U40 6.7 9.3 7.6 173
7.5 5.5 U55 9.1 12.7 10 231
10 7.5 U75 11.9 16.5 14 272
15 11 D11 17 23.5 21 378
20 15 D15 23.3 31.7 27 515
25 18 D18 28.9 39.2 34 680
30 22 D22 34.4 46.3 40 739
40 30 D30 45.9 61.5 52 898
50 37 D37 57.3 74.5 65 1072
60 45 D45 69.1 88 77 1324
75 55 D55 84.2 106 96 1418
100 75 D75 112.7 145 124 1823
125 90 D90 135.8 173 156 2120
150 110 C11 195 211 180 2530
200 130 C13 232 250 240 3150
250 160 C16 277 302 302 4030
300 200 C20 349 370 * 4380
400 250 C25 432 477 * 5750
500 310 C31 538 590 * 7810
600 400 C40 681 730 * 9900
700 500 C50 846 900 * 13330
900 630 C63 1058 1140 * 16250

Pesos

ADVERTENCIA
CARGA INESTABLE
  • Proceda con mucho cuidado al mover equipo pesado.
  • Verifique que el equipo para realizar los traslados sea el adecuado para soportar el peso.
  • Al quitar el equipo de la tarima de envío, equilíbrelo y asegúrelo con cuidado utilizando una correa diseñada para soportar el peso y la tensión.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Peso aproximado por conjunto de características

Tensión hp Peso del sistema de variador Process en lbs (kg)
208/230 1–7.5 135 (61)
460 1–15
208/230 10–15 175 (79.4)
460 20–30
208/230 20–30 270 (122.5)
460 40–60
208/230 40–60 550 (249.5)
460 75–125
460 150–250 750 (340.2)
460 300–500 980 (444.5)
460 600–700 1550 (703.1)
460 900 2000 (907.2)

Acceso a los soportes de levantamiento

Los variadores en gabinete tipo 3R montados en el suelo incluyen una cubierta de escurrimiento que cubre los soportes proporcionados para el transporte y la instalación del equipo. Quite temporalmente la cubierta de escurrimiento para acceder a los soportes de elevación como se indica a continuación:

  1. Quite los cuatro tornillos mariposa y levante la cubierta para quitarla de los soportes como se muestra en la Desmontaje de la cubierta de escurrimiento.

  2. Después de haber instalado el variador en gabinete, vuelva a colocar la cubierta de escurrimiento y apriete los tornillos mariposa con la mano.

  3. Para obtener más información, consulte las instrucciones y precauciones en “Manejo del equipo” en el boletín de instrucciones NHA60269, Instalación y mantenimiento de los sistemas de variadores.

Desmontaje de la cubierta de escurrimiento

Instalación eléctrica

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Lea y comprenda las precauciones del boletín NHA60269, Instalación y mantenimiento de los sistemas de variadores, antes de realizar cualquier procedimiento de este boletín.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Rango de cables y requisitos de par de apriete

Uso normal, lado de línea

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso normal, lado de línea

Tensión hp Interruptor automático Línea (L1, L2, L3)
Rango de cables AWG (mm2) Par de apriete
lbs-pulg (N•m)
208/230 1 HLL36015LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 2 HLL36015LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 3 HLL36025LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 5 HLL36030LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 7.5 HLL36050LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 10 HLL36060LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 15 HLL36070LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 20 HLL36090LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 25 HLL36110LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 30 HLL36125LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 40 JLL36175LU 4-4/0 (25-95) 225 (25)
230 50 JLL36225LU 3/0-350 (95-185) 225 (25)
230 60 JLL36250LU 3/0-350 (95-185) 225 (25)
460 1 HLL36015LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 2 HLL36015LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 3 HLL36015LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 5 HLL36015LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 7.5 HLL36025LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 10 HLL36030LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 15 HLL36050LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 20 HLL36060LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 25 HLL36070LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 30 HLL36080LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 40 HLL36100LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 50 HLL36125LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 60 HLL36150LU 14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 75 JLL36175LU 4-4/0 (25-95) 225 (25)
460 100 JLL36200LU 3/0-350 (95-185) 225 (25)
460 125 JLL36250LU 3/0-350 (95-185) 225 (25)
460 150–200

LLP36400U31X

(2) 2/0-500 (70-240) 275 (31)
460 250 LLP36600U31X (2) 2/0-500 (70-240) 275 (31)
460 300 LLP36600U31X (2) 2/0-500 (70-240) 275 (31)
460 400

PLP34080RE10

(3) 3/0-500 (95-240) 275 (31)
460 500 PLP34100U44ASARE10 (4) 3/0-500 (95-240) 275 (31)
460 600–700 PLP34120U44ASARE10 (4) 3/0-500 (95-240) 275 (31)
460 900 PLP34120U44ASARE10 (4) 3/0-500 (95-240) 275 (31)

Uso normal, lado de carga

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso normal, lado de carga

Tensión hp Carga, solo variador en gabinete (T1, T2, T3) Carga con derivación (T1, T2, T3)
Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete
lbs-pulg (N•m)
Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete lbs-pulg (N•m)
208/230 1-7.5 14-6 (2.5-16) 15 (1.7) 14-10 (2.5-6) 15 (1.7)
208/230 10 14-10 (2.5-6) 22 (2.5) 14-8 (2.5-10) 15 (1.7)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 14-8 (2.5-10) 15 (1.7)
208/230 15 14-10 (2.5-6) 22 (2.5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 2 (35) 70 (8)
208/230 20 6-2 (16-35) 44 (5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 2 (35) 70 (8)
208/230 25 6-2 (16-35) 44 (5) 10-2 (6-35) 75 (9)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 10-2 (6-35) 75 (9)
208/230 30 6-2 (16-35) 44 (5) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
208/230 40–50 4-1/0 (25-50) 88 (10) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
2/0-300 (70-150) 159 (18) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
230 60 4-1/0 (25-50) 88 (10) * *
2/0-300 (70-150) 159 (18) * *
460 1–10 14-6 (2.5-16) 15 (1.7) 14-10 (2.5-6) 15 (1.7)
460 15 14-6 (2.5-16) 15 (1.7) 14-8 (2.5-10) 22.1 (2.5)
460 20 14-10 (2.5-6) 22 (2.5) 14-8 (2.5-10) 22.1 (2.5)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 14-8 (2.5-10) 22.1 (2.5)
460 25–30 14-10 (2.5-6) 22 (2.5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 2 (35) 70 (8)
460 40 6-2 (16-35) 44 (5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 2 (35) 70 (8)
460 50 6-2 (16-35) 44 (5) 10-2 (2.5-35) 75 (9)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 10-2 (2.5-35) 75 (9)
460 60 6-2 (16-35) 44 (5) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
460 75–100 4-1/0 (25-50) 88 (10) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
2/0-300 (70-150) 159 (18) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
460 125 4-1/0 (25-50) 88 (10) 4-1/0 (25-50) 88 (10)
2/0-300 (70-150) 159 (18) 2/0-300 (70-150) 159 (18)
460 150–250 (2) 4-500 (25-240) 500 (56.5) (2) 4-500 (25-240) 500 (56.5)
460 300–500 (3) 4-500 (25-240) 500 (56.5) * *
460 600–700 (6) 3/0-750 (95-400) 550 (62) * *
460 900 (8) 3/0-750 (95-400) 550 (62) * *

Uso pesado, lado de la línea

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso pesado, lado de línea

Tensión hp Interruptor automático Línea (L1, L2, L3)
Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete lbs-pulg (N•m)
208/230 1

HLL36015LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 2

HLL36015LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 3

HLL36025LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 5

HLL36040LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 7.5

HLL36060LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 10

HLL36070LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 15

HLL36090LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 20

HLL36110LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 25

HLL36125LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
208/230 30

HLL36125LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
230 40

JLL36225LU

4-4/0 (25-95) 225 (25)
230 50

JLL36250LU

4-4/0 (25-95) 225 (25)
460 1

HLL36015LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 2

HLL36015LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 3

HLL36015LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 5

HLL36020LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 7.5

HLL36025LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 10

HLL36035LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 15

HLL36050LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 20

HLL36060LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 25

HLL36080LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 30

HLL36100LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 40

HLL36125LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 50

HLL36150LU

14-10 (2.5-6) 50 (6)
8-3/0 (10-95) 120 (14)
460 60

JLL36175LU

4-4/0 (25-95) 225 (25)
460 75

JLL36200LU

4-4/0 (25-95) 225 (25)
460 100

JLL36250LU

4-4/0 (25-95) 225 (25)
460 125–200

LLP36400U31X

(2) 2/0-500 (70-240) 275 (31)
460 250

LLP36600U31X

(2) 2/0-500 (70-240) 275 (31)
460 300

LLP36600U31X

(2) 2/0-500 (70-240) 275 (31)
460 400

PLP34100U44ASARE10

(3) 3/0-500 (95-240) 275 (31)
460 500

PLP34100U44ASARE10

(3) 3/0-500 (95-240) 275 (31)
460 600–700

PLP34120U44ASARE10

(4) 3/0-500 (95-240) 275 (31)

Uso pesado, lado de carga

Rango de cables de la terminal de alimentación y requisitos de par de apriete, uso pesado, lado de carga

Tensión hp Carga, solo variador en gabinete (T1, T2, T3) Carga con derivación
(T1, T2, T3)
Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete lbs-pulg (N•m) Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete lbs-pulg (N•m)
208/230 1–5 14-6 (2.5-16) 15 (1.7) 14-10 (2.5-6) 15 (1.7)
208/230 7.5 14-6 (2.5-16) 22 (2.5) 14-8 (2.5-10) 15 (1.7)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 14-8 (2.5-10) 15 (1.7)
208/230 10 14-10 (2.5-6) 22 (2.5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 2 (35) 70 (8)
208/230 15 6-2 (16-35) 44 (5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 2 (35) 70 (8)
208/230 20 6-2 (16-35) 44 (5) 10-2 (2.5-35) 75 (9)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 10-2 (2.5-35) 75 (9)
208/230 25 6-2 (16-35) 44 (5) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
208/230 30–40 4-1/0 (25-50) 88 (10) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
2/0-300 (70-150) 159 (18) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
230 50 4-1/0 (25-50) 88 (10) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
2/0-300 (70-150) 159 (18) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
460 1–7.5 14-6 (2.5-16) 15 (1.7) 14-10 (2.5-6) 15 (1.7)
460 10 14-6 (2.5-16) 15 (1.7) 14-8 (2.5-10) 22.1 (2.5)
460 15 14-10 (2.5-6) 22 (2.5) 14-8 (2.5-10) 22.1 (2.5)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 14-8 (2.5-10) 22.1 (2.5)
460 20 14-10 (2.5-6) 22 (2.5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
8-2 (10-35) 40 (4.5) 2 (35) 70 (8)
460 25–30 6-2 (16-35) 44 (5) 14-4 (2.5-25) 44 (5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 2 (35) 70 (8)
460 40 6-2 (16-35) 44 (5) 10-2 (2.5-35) 75 (9)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 10-2 (2.5-35) 75 (9)
460 50 6-2 (16-35) 44 (5) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
1-1/0 (35-50) 97 (11) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
460 60–75 4-1/0 (25-50) 88 (10) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
2/0-300 (70-150) 159 (18) 6-3/0 (16-95) 200 (22.5)
460 100 4-1/0 (25-50) 88 (10) 4-1/0 (25-50) 88 (10)
2/0-300 (70-150) 159 (18) 2/0-300 (70-150) 159 (18)
460 125–200 (2) 4-500 (25-240) 500 (56.5) (2) 4-500 (25-240) 500 (56.5)
460 250–400 (3) 4-500 (25-240) 500 (56.5) * *
460 500–600 (6) 3/0-750 (95-400) 550 (62) * *
460 700 (8) 3/0-750 (95-400) 550 (62) * *

Barra y zapatas de puesta a tierra

Rango de tamaños de los cables de la barra de puesta a tierra y requisitos del par de apriete

Tensión hp (uso normal) Barra y zapatas de puesta a tierra
Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete lbs-pulg (N•m)
208/230 1–60 14-10 (2.5-6) 20 (2.25)
8 (10) 25 (2.8)
6-4 (16-25) 35 (4)
460 1–125 14-10 (2.5-6) 20 (2.25)
8 (10) 25 (2.8)
6-4 (16-25) 35 (4)
460 150–900 8-250 (10-120) 200 (22.5)

Entrada de acometida

Requisitos de par de apriete y rango de tamaño de cable de la entrada de acometida con la opción 3R

Tensión hp Neutro principal Tierra
Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete
lbs-pulg (N•m)
Rango del cable AWG (mm2) Par de apriete lbs-pulg (N•m)
208/230 1–40 12–1/0 Al (4–50 Al) 75 (8.5) 12–1/0 Al (4–50 Al) 50 (5.6)
14–1/0 Cu (2.5–50 Cu) 75 (8.5) 14–1/0 Cu (2.5–50 Cu)
460 1–60 12–1/0 Al (4–50 Al) 75 (8.5) 12–1/0 Al (4–50 Al) 50 (5.6)
14–1/0 Cu (2.5–50 Cu) 14–1/0 Cu (2.5–50 Cu)
230 50–60 4-300 (25-150) 250 (28.2) 8 (10) 40 (4.5)
6-4 (16-25) 45 (5.1)
460 75–125 4-300 (25-150) 250 (28.2) 8 (10) 40 (4.5)
6-4 (16-25) 45 (5.1)

Cableado de control

Conecte los cables de control al bloque de terminales TB1.

  • Las terminales de control tienen una capacidad nominal de 250 V, 12 A. Tamaño máximo del cable para las terminales de control:

    • 12 AWG (2.5 mm2), un hilo

    • 16 AWG (1.5 mm2), dos hilos

  • Par de apriete mínimo: 4.5 lbs-pulg (0.5 N•m)
  • Las terminales del usuario se designan en los diagramas de cableado provistos con el equipo.

Conexiones de terminales del usuario TB1

Función Terminal
Enclavamiento del cliente (120 VCA) (+) 1  
Enclavamiento del cliente (120 VCA) 2  
Enclavamiento del cliente, derivación (120 VCA) (+) 1  
Enclavamiento del cliente, derivación (120 VCA) 2 A  
Inicio remoto en modo automático 3 4
Estado de marcha de AFC (N.C.) 5 7
Estado de marcha de AFC (N.A.) 6 7
Estado de disparo de AFC (N.C.) 8 10
Estado de disparo de AFC (N.A.) 9 10
Referencia de velocidad de 4-20 mA (0-10 V) (común) 11  
Referencia de velocidad de 4-20 mA (0-10 V) (+) 12  
Referencia de velocidad de 4-20 mA (0-10 V) Blindaje/tierra 13  
Velocidad de salida de CC 4-20 mA Blindaje/tierra 14  
Velocidad de salida de CC de 4-20 mA (+) 15  
Velocidad de salida de CC de 4-20 mA (común) 16  
Estado del modo automático (N.A.) 17 18
Estado de derivación (N.C.) 19 21
Estado de derivación (N.A.) 20 21
150 VA fusible (3 A) (+) 22  
150 VA fusible (3 A) (neutro) 23  
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.