NHA91297

Ubicaciones de componentes y dimensiones

Ubicación de los componentes

Gabinetes montados en la pared

Gabinetes montados en el suelo

75-125 hp (55-90 kw) a 460 V, ND
60-100 hp (45-75 kw) a 460 V, HD
40-60 hp (30-45 kw) a 230 V, ND
30-50 hp (22-37 kw) a 230 V, HD
40 hp (30 kW) a 208 V, ND
30 hp (22 kW) a 208 V, HD

Gabinetes montados en el suelo

150-250 hp (110-160 kw) a 460 V, ND
125-200 hp (90-130 kw) a 460 V, HD

Dimensiones

Gabinete de 600 mm: Variador estándar sin filtro de armónicos, tipos 1 y 12

1-15 hp (0.75-11 kw) a 460 V, ND
0.5-10 hp (0.37-7.5 kw) a 460 V, HD
1-7.5 hp (0.75-5.5 kw) a 208 V/230 V, ND
0.5-5 hp (0.4-4 kw) a 208 V/230 V, HD

Gabinete de 600 mm: Variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 3R

1-15 hp (0.75-11 kw) a 460 V, ND
0.5-10 hp (0.37-7.5 kw) a 460 V, HD
1-7.5 hp (0.75-5.5 kw) a 208 V/230 V, ND
0.5-5 hp (0.4-4 kw) a 208 V/230 V, HD

Gabinete de 1000 mm: Variador estándar sin filtro de armónicos, tipos 1 y 12

20-30 hp (15-22 kw) a 460 V, ND
15-25 hp (11-18.5 kw) a 460 V, HD
10-15 hp (7.5-11 kw) a 208 V/230 V, ND
7.5-10 hp (5.5-7.5 kw) a 208 V/230 V, HD

Gabinete de 1000 mm: Variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 3R

20-30 hp (15-22 kw) a 460 V, ND
15-25 hp (11-18.5 kw) a 460 V, HD
10-15 hp (7.5-11 kw) a 208 V/230 V, ND
7.5-10 hp (5.5-7.5 kw) a 208 V/230 V, HD

Gabinete de 1200 mm: Variador estándar sin filtro de armónicos, tipos 1 y 12

40-60 hp (30-45 kw) a 460 V, ND
30-50 hp (22-37 kw) a 460 V, HD
20-30 hp (15-22 kw) a 208 V/230 V, ND
15-25 hp (11-19 kw) a 208 V/230 V, HD

Gabinete de 1200 mm: Variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 3R

40-60 hp (30-45 kw) a 460 V, ND
30-50 hp (22-37 kw) a 460 V, HD
20-30 hp (15-22 kw) a 208 V/230 V, ND
15-25 hp (11-19 kw) a 208 V/230 V, HD

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 1

75-125 hp (55-90 kw) a 460 V, ND
60-100 hp (45-75 kw) a 460 V, HD
40-60 hp (30-45 kw) a 230 V, ND
30-50 hp (22-37 kw) a 230 V, HD
40 hp (30 kW) a 208 V, ND
30 hp (22 kW) a 208 V, HD


NOTA: El filtro de armónicos M09 está disponible de 40 a 100 hp de uso pesado y 40 a 125 hp uso normal en 460 V. Si agrega el filtro de armónicos se requiere una unidad de piso independiente de 31.5 pulg (800 mm) de ancho con la misma profundidad y altura como se muestra arriba.

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 12

75-125 hp (55-90 kw) a 460 V, ND
60-100 hp (45-75 kw) a 460 V, HD
40-60 hp (30-45 kw) a 230 V, ND
30-50 hp (22-37 kw) a 230 V, HD
40 hp (30 kW) a 208 V, ND
30 hp (22 kW) a 208 V, HD


NOTA: El filtro de armónicos M09 está disponible de 40 a 100 hp de uso pesado y 40 a 125 hp uso normal en 460 V. Si agrega el filtro de armónicos se requiere una unidad de piso independiente de 31.5 pulg (800 mm) de ancho con la misma profundidad y altura como se muestra arriba.

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 3R

75-125 hp (55-90 kw) a 460 V, ND
60-100 hp (45-75 kw) a 460 V, HD
40-60 hp (30-45 kw) a 230 V, ND
30-50 hp (22-37 kw) a 230 V, HD
40 hp (30 kW) a 208 V, ND
30 hp (22 kW) a 208 V, HD


NOTA: El filtro de armónicos M09 está disponible de 40 a 100 hp de uso pesado y 40 a 125 hp uso normal en 460 V. Si agrega el filtro de armónicos se requiere una unidad de piso independiente de 31.5 pulg (800 mm) de ancho con la misma profundidad y altura como se muestra arriba.

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 1

150-250 hp (110-160 kw) a 460 V, ND
125-200 hp (90-130 kw) a 460 V, HD


NOTA:
  • El filtro de armónicos M09 está disponible de 125 a 200 hp HD y de 150 a 250 hp ND a 460 V. Para agregar el filtro de armónicos se requiere una unidad montada en el suelo de 31.5 a 39.4 pulg (800 a 1000 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • La opción de derivación Y10 está disponible de 125 a 200 hp de uso pesado y 150 a 250 hp de uso normal en 460 V. Para agregar la derivación se requiere una unidad de piso independiente de 31.5 a 39.4 pulg (800 a 1000 mm) de ancho con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • El cubículo de entrada superior MOD U14 requiere una unidad de montaje en el suelo de 27.6 pulg (700 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • Otras opciones y combinaciones de estas opciones pueden afectar al ancho del gabinete.

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 12

150-250 hp (110-160 kw) a 460 V, ND
125-200 hp (90-130 kw) a 460 V, HD


NOTA:
  • El filtro de armónicos M09 está disponible de 125 a 200 hp HD y de 150 a 250 hp ND a 460 V. Para agregar el filtro de armónicos se requiere una unidad montada en el suelo de 31.5 a 39.4 pulg (800 a 1000 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • La opción de derivación Y10 está disponible de 125 a 200 hp de uso pesado y 150 a 250 hp de uso normal en 460 V. Para agregar la derivación se requiere una unidad de piso independiente de 31.5 a 39.4 pulg (800 a 1000 mm) de ancho con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • El cubículo de entrada superior MOD U14 requiere una unidad de montaje en el suelo de 27.6 pulg (700 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • Otras opciones y combinaciones de estas opciones pueden afectar al ancho del gabinete.

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 1

300-500 hp (200-310 kw) a 460 V, ND
250-400 hp (160-250 kw) a 460 V, HD


NOTA:
  • El filtro de armónicos M09 está disponible de 250 a 400 hp HD y de 300 a 500 hp ND a 460 V. Para agregar el filtro de armónicos, se requiere una unidad de montaje en el suelo de 47.3 a 63 pulg (1200 a 1600 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • El cubículo de entrada superior MOD U14 requiere una unidad de montaje en el suelo de 35.3 pulg (900 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • Otras opciones y combinaciones de estas opciones pueden afectar al ancho del gabinete.

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 12

300-500 hp (200-310 kw) a 460 V, ND
250-400 hp (160-250 kw) a 460 V, HD


NOTA:
  • El filtro de armónicos M09 está disponible de 250 a 400 hp HD y de 300 a 500 hp ND a 460 V. Para agregar el filtro de armónicos, se requiere una unidad de montaje en el suelo de 47.3 a 63 pulg (1200 a 1600 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • El cubículo de entrada superior MOD U14 requiere una unidad de montaje en el suelo de 35.3 pulg (900 mm) de ancho, con la misma profundidad y altura que se muestra arriba.

  • Otras opciones y combinaciones de estas opciones pueden afectar al ancho del gabinete.

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 1

600-700 hp (400-500 kw) a 460 V, ND
500-600 hp (310-400 kw) a 460 V, HD

Gabinete de 2000 mm, variador estándar sin filtro de armónicos, tipo 12

600-700 hp (400-500 kw) a 460 V, ND
500-600 hp (310-400 kw) a 460 V, HD

Dimensiones generales

hp (uso normal) 208 V/230 V 460 V Ancho Profundidad Altura
pulg mm pulg mm pulg mm
1–7.5 X   16.29 413.7 21.95 557.8 31.9 810.2
1–15   X 16.29 413.7 21.95 557.8 31.9 810.2
10–15 X   16.29 413.7 21.95 557.8 47.65 1210.3
20–30   X 16.29 413.7 21.95 557.8 47.65 1210.3
20–30 X   16.29 413.7 21.95 557.8 55.52 1410.3
40–60   X 16.29 413.7 21.95 557.8 55.52 1410.3
40–60 X   15.75 400 25.46 646.6 85.8 2179
75–125   X 15.75 400 25.46 646.6 85.8 2179
150–250   X 15.75 400 25.46 646.6 93 2362.2
300–500   X 23.62 600 25.46 646.6 93 2362.2
600–700   X 31.5 800 25.46 646.6 93 2362.2
900   X 47.24 1200 25.46 646.6 93 2362.2
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.