NVE92630

Ubicación de los componentes, dimensiones y esquemas

Ubicación de los componentes

Gabinetes montados en el suelo

150-250 hp (110-160 kw) a 460 V, ND

125-200 hp (90-130 kw) a 460 V, HD

Dimensiones

Tipo 1, Marco 1A

150-250 hp (110-160 kw) a 460 V, ND

125-200 hp (90-130 kw) a 460 V, HD

NOTA: Mod Y10, Derivación, está disponible de 150-250 hp ND y 125-200 hp HD a 460 V.

Tipo 12, Marco 1A

150-250 hp (110-160 kw) a 460 V, ND

125-200 hp (90-130 kw) a 460 V, HD

NOTA: Mod Y10, Derivación, está disponible de 150-250 hp HD y 125-200 hp ND a 460 V.

Entrada y pesos del tubo conduit, 150-250 hp ND y 150-200 hp HD a 460 V, tipos 1 y 12

Tipo 1, Marco 2A

300-500 hp (200-310 kw) a 460 V, ND

250-400 hp (160-250 kw) a 460 V, HD

NOTA: Mod Y10, Derivación, está disponible para 250 hp HD a 460 V.

Tipo 12, Marco 2A

300-500 hp (200-310 kw) a 460 V, ND

250-400 hp (160-250 kw) a 460 V, HD

NOTA: Mod Y10, Derivación, está disponible para 250 hp HD a 460 V.

Entrada y pesos del tubo conduit, 300-500 hp ND y 250-400 hp HD a 460 V, tipos 1 y 12

Tipo 1, Marco 3A

600-700 hp (400-500 kw) a 460 V, ND

500-600 hp (310-400 kw) a 460 V, HD

Tipo 12, Marco 3A

600-700 hp (400-500 kw) a 460 V, ND

500-600 hp (310-400 kw) a 460 V, HD

Entrada y pesos del tubo conduit, 600-700 hp ND y 500-600 hp HD a 460 V, tipos 1 y 12

Tipo 1, Marco 4A

900 hp (630 kw) a 460 V, ND

700 hp (500 kw) a 460 V, HD

Tipo 12, Marco 4A

900 hp (630 kw) a 460 V, ND

700 hp (500 kw) a 460 V, HD

Entrada y pesos del tubo conduit, 900 hp ND y 700 hp HD a 460 V, tipos 1 y 12

Dimensiones generales

hp (uso normal)

460 V

Ancho

Profundidad

Altura *

pulg

mm

pulg

mm

pulg

mm

150–250

X

23.6

600

25.5

647

93.0

2362

300–500

X

39.4

1000

25.5

647

93.0

2362

600–700

X

63.0

1600

25.5

647

93.0

2362

900

X

78.7

2000

25.5

647

93.0

2362

Esquemas

Circuito de potencia W (sin derivación): Selector Hand-Off-Auto y potenciómetro de velocidad

NOTA: Diagrama básico del circuito de control y de potencia representativa. Consulte la documentación suministrada con el variador para ver el diagrama completo.

Configuración de fábrica del circuito de potencia W (sin derivación)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.