990-5996D-006

Configuración del disparo del interruptor para funcionamiento con el Easy UPS 3M 400 V

Con una caja del disyuntor de batería E3MBBB60K80H

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
60 kVA 240 32-50 1/2/3/4 200/1250
80 kVA 240 32-50 1/2/3/4 250/1250

Con una caja del disyuntor de batería E3MBBB100K200H

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
100 kVA 240 36-50 1/2/3/4 420/1500
120 kVA 240 36-50 1/2/3/4 420/1500
160 kVA 240 36-50 1/2/3/4 480/1500
200 kVA 60 36-38 1/2/3/4 600/1500
240 40-50 1/2/3/4 600/1500

Con dos cajas del disyuntor de batería E3MBBB60K80H

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de bancos de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2
Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
60 kVA 240 32-50 5 3 175/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 175/1250 3 175/1250
240 32-50 7 4 175/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 175/1250 4 175/1250
80 kVA 240 32-50 5 3 175/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 175/1250 3 175/1250
240 32-50 7 4 175/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 175/1250 4 175/1250
100 kVA 240 36-50 5 3 200/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 175/1250 3 175/1250
240 32-50 7 4 175/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 175/1250 4 175/1250
120 kVA 240 32-50 5 3 225/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 200/1250 3 200/1250
240 32-50 7 4 225/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 200/1250 4 200/1250
160 kVA 5 32-36 5 3 250/1250 2 200/1250
10 38 5 3 250/1250 2 200/1250
15 40 5 3 250/1250 2 175/1250
240 42-50 5 3 250/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 250/1250 3 250/1250
10 32-36 7 4 250/1250 3 225/1250
15 38 7 4 250/1250 3 200/1250
240 40-50 7 4 250/1250 3 200/1250
240 32-50 8 4 250/1250 4 250/1250

Con dos cajas del disyuntor de batería E3MBBB100K200H

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de bancos de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2
Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
120 kVA 240 32-50 5 3 420/1500 2 420/1500
240 32-50 6 3 420/1500 3 420/1500
240 32-50 7 4 420/1500 3 420/1500
240 32-50 8 4 420/1500 4 420/1500
160 kVA 240 32-50 5 3 420/1500 2 420/1500
240 32-50 6 3 420/1500 3 420/1500
240 32-50 7 4 420/1500 3 420/1500
240 32-50 8 4 420/1500 4 420/1500
200 kVA 240 36-50 5 3 420/1500 2 420/1500
240 32-50 6 3 420/1500 3 420/1500
240 32-50 7 4 420/1500 3 420/1500
240 32-50 8 4 420/1500 4 420/1500
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.