990-6289H-006

Tiempos de autonomía de la batería

Tiempos de autonomía de batería clásica

Los tiempos de autonomía de las baterías se indican en minutos.

Los tiempos de autonomía de las baterías son valores estimados basados en los datos del fabricante de las baterías para un funcionamiento a 25 °C.

No todas las soluciones de baterías están disponibles para todas las capacidades del SAI debido a estos motivos:

  • Una solución de baterías proporciona un tiempo de autonomía de la batería inferior a 5 minutos respecto a un SAI en concreto.

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Factor de potencia 1
  Carga del 25 % Carga del 50 % Carga del 75 % Carga del 100 % Carga del 25 % Carga del 50 % Carga del 75 % Carga del 100 % Carga del 25 % Carga del 50 % Carga del 75 % Carga del 100 %

E3MCBC10B

21

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3MCBC10C

24

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3MCBC10D

36.5

15

8.3

5

29

11.5

6.1

 

20

7.5

 

 

E3MCBC10E

52

21

11

6.7

41.5

16

8.3

 

28.5

10

 

 

2 x E3MCBC7D

26

10

5.4

 

20.5

8

           

2 x E3MCBC10A

36.5

15

8.3

5

28.5

11

5.9

 

20

7.5

 

 

2 x E3MCBC10B

52

21

11

6.7

41.5

16

8.3

 

28.5

10

 

 

2 x E3MCBC10C

59.5

24.5

13.5

8.2

47.5

19

10

5.6

32.5

12

5.7

 

2 x E3MCBC10D

83.5

37

22

15

67.5

29.5

17.5

11.5

48

20.5

11.5

7.4

2 x E3MCBC10E

120

52.5

31

21

97

42

24.5

16

68.5

28.5

16

10

3 x E3MCBC7C

26.5

10.5

5.5

 

21

8

 

 

 

 

 

 

3 x E3MCBC7D

43

18

10

6.5

34.5

14

8

 

24

9.5

 

 

3 x E3MCBC10A

59.5

26

15

9.9

47

20

11

7.2

33.5

13.5

7.5

 

3 x E3MCBC10B

85.5

36.5

21

13.5

68.5

28.5

16

10

48

19

10

5.8

3 x E3MCBC10C

97

42

24.5

16

78

33

19

12

55

22.5

12

7.2

3 x E3MCBC10D

130

60

37

25.5

105

48.5

29.5

20

77.5

34

20.5

13.5

3 x E3MCBC10E

190

86.5

52.5

36

155

69.5

41.5

28.5

110

48.5

28.5

19

Potencia nominal del SAI 500 kVA 600 kVA
Factor de potencia 1
  Carga del 25 % Carga del 50 % Carga del 75 % Carga del 100 % Carga del 25 % Carga del 50 % Carga del 75 % Carga del 100 %
E3MCBC10E 21 6.8            
2 x E3MCBC10B

21

6.8

           
2 x E3MCBC10C

24.5

8.3

           
2 x E3MCBC10D

37

15

8.3

 

29.5

11.5

6.1

 
2 x E3MCBC10E

52.5

21

11

6.7

41.5

16

8.3

 
3 x E3MCBC7C

 

             
3 x E3MCBC7D

18

6.8

           
3 x E3MCBC10A

25.5

10

5

 

20

7.5

   
3 x E3MCBC10B

36.5

13.5

6.7

 

28.5

10

   
3 x E3MCBC10C

41.5

16

8.3

 

33

12

5.7

 
3 x E3MCBC10D

60

26

15

9.9

48

20.5

11.5

7.4

3 x E3MCBC10E

86

36.5

21

13.5

69

28.5

16

10

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.