990-6289H-006

Opciones

Opciones de configuración

  • Suministro de red simple o doble

  • Hasta 6+0 SAI en paralelo

  • Modo ECO

Opciones de hardware

Soluciones de baterías

  • E3MCBC7C: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 700 mm - Config. C

  • E3MCBC7D: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 700 mm - Config. D

  • E3MCBC10A: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. A

  • E3MCBC10B: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. B

  • E3MCBC10C: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. C

  • E3MCBC10D: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. D

  • E3MCBC10E: Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. E

  • E3MBBB100K200H: Caja de disyuntor de batería 630 A, un disyuntor para el Easy UPS 3M/3L

  • E3MBBK100K200H: Kit de disyuntor de batería 630 A, un disyuntor para el Easy UPS 3M/3L

Panel de derivación de mantenimiento

  • E3MBP60K400H: Panel de derivación de mantenimiento para el Easy UPS 3M 60-200 kVA y el Easy UPS 3L 250-400 kVA

Armario de derivación de mantenimiento

  • E3LMBP250K600H: Armario de derivación de mantenimiento Easy 3L, unidad individual, 250-600 kVA 380/400/415 V

Armario con entrada por la parte inferior

  • GVBEC: Armario con entrada por la parte inferior para SAI Galaxy VL y SAI Easy UPS 3L. Aplicable solo para Easy UPS 3L 500-600 kVA (E3LUPS500KHS y E3LUPS600KHS)

Opciones

  • E3LOPT001: Kit para configuración en paralelo del Easy UPS 3L con cable de 20 m

  • E3LOPT002: Kit de sincronización del Easy UPS 3M/3L con cable de 20 m

  • E3MOPT005: Kit de arranque en frío del Easy UPS 3M para 60-200 kVA

  • E3LOPT003: Kit Easy UPS 3L IP31 para SAI 3:3 250/300 kVA 400 V

  • E3LOPT004: Kit Easy UPS 3L IP31 para SAI 3:3 400 kVA 400 V

  • E3LOPT005: Kit Easy UPS 3L IP31 para SAI 3:3 500/600 kVA 400 V

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.