Specifiche
Specifiche ingresso
| Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 323-477 (pieno carico) | ||||||||
| Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||||||||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 404 | 384 | 370 | 485 | 461 | 444 | 647 | 614 | 592 |
| Corrente massima in ingresso (A) |
474 |
451 |
434 |
568 |
540 |
520 |
757 |
719 |
693 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 600 | 720 | 960 | ||||||
| Distorsione armonica totale (THDI) | <3% per carichi lineari <5% per carichi non lineari |
||||||||
| Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | ||||||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=35 kA | ||||||||
| Rampa in ingresso | 7 secondi | ||||||||
Specifiche bypass
| Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| Capacità di sovraccarico | ≤115% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
||||||||
| Tensione bypass minima (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
| Tensione bypass massima (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| Frequenza (Hz) | 50 o 60 | ||||||||
| Intervallo freq (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente). | ||||||||
| Corrente bypass nominale (A) |
384 |
364 |
351 |
460 |
437 |
422 |
614 |
583 |
562 |
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=35 kA | ||||||||
Specifiche uscita
| Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| Capacità di sovraccarico* | 105% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
||||||||
| Regolazione della tensione in uscita | ±1% | ||||||||
| Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | ||||||||
| Fattore di potenza in uscita | 1 | ||||||||
| Corrente in uscita nominale (A) |
380 |
361 |
348 |
456 |
433 |
417 |
608 |
577 |
556 |
| Distorsione armonica totale (THDU) | <2% con carico lineare al 100% <4% con carico non lineare al 100% |
||||||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | ||||||||
| Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,5 a 2,0 L'impostazione predefinita è 0,5 |
||||||||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | ||||||||
| Fattore di potenza di carico | Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento | ||||||||
| Corrente di corto circuito in uscita (inverter) | 630 A/200 ms | 820 A/200 ms | 1000 A/200 ms | ||||||
Specifiche batteria
| Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA |
|---|---|---|---|
| Potenza di carica max. in % di potenza in uscita | 24 | ||
| Massima potenza di carica (kW) | 60 | 72 | 96 |
| Tensione nominale batteria (VCC) | Da ± 216 a ± 300 | ||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | Da ± 243 a ± 337.5 | ||
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | Da ± 172,8 a ± 240 | ||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) |
615-443 |
738-531 |
985-709 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) |
769-554 |
923-664 |
1231-886 |
| Compensazione temperatura (per cella)* | Programmabile da 0 a 7 mV/°C. L'impostazione predefinita è 0 mV/°C. | ||
| Corrente ondulata | <5% C10 | ||
Protezione a monte consigliata
| Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
| Tipo di interruttore | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) |
| Impostazione In | Io=500 | Io=500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impostazione Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 |
| Impostazione Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Dimensioni dei cavi consigliate
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella A.52-5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.3 di IEC 60364-5-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
250 kVA – Rame
| Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
| Bypass | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
| Uscita | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
| Batteria | 2 x 185 | 2 x 185 | 185 |
300 kVA – Rame
| Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
| Bypass | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
| Uscita | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
| Batteria | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
400 kVA – Rame
| Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
| Bypass | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
| Uscita | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
| Batteria | 4 x 150 | 4 x 150 | 2 x 150 |
Bulloni e capicorda cavi consigliati
| Dimensione dei cavi (mm²) | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo |
|---|---|---|
| 120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
| 150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
| 185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
| 240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
|---|---|
| M12 | 50 Nm |
Requisiti di una soluzione per batterie di terze parti
Si consiglia l'utilizzo della scatola interruttori batterie Schneider Electric per il collegamento delle stesse. Per ulteriori informazioni, contattare Schneider Electric.
Requisiti per l'interruttore delle batterie di terze parti
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutti gli interruttori delle batterie selezionati devono
essere dotati di funzionalità di sgancio istantaneo con una bobina
di minima tensione o bobina a lancio di corrente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Requisiti di progettazione per l'interruttore delle batterie
| Tensione CC nominale dell'interruttore delle batterie > Tensione normale della batteria | La tensione normale della configurazione della batteria è definita come la più alta tensione nominale della batteria. Può essere equivalente alla tensione di mantenimento che può essere definita come numero di blocchi batteria x numero di celle x tensione di mantenimento cella. |
| Corrente CC nominale dell'interruttore delle batterie> Corrente nominale di scarica della batteria | Questa corrente è controllata dall'UPS e deve includere la corrente di scarica massima. Generalmente si tratta della corrente alla fine della scarica (tensione CC di funzionamento minima o in condizioni di sovraccarico o entrambe). |
| Attestazioni CC | Sono necessari tre approdi CC (+, -, N) per i cavi CC. |
| Interruttori AUX per il monitoraggio | In ogni interruttore delle batterie deve essere installato un interruttore AUX e collegato all'UPS. L'UPS può monitorare un interruttore delle batterie. |
| Capacità di interruzione del cortocircuito | La capacità di interruzione del cortocircuito deve essere superiore alla corrente CC in cortocircuito della configurazione della batteria più grande. |
| Corrente di scatto minima | La corrente di cortocircuito minima per far scattare l'interruttore delle batterie deve corrispondere alla configurazione della batteria più piccola per far scattare l'interruttore in caso di cortocircuito, fino alla fine della sua durata. |
Guida per l'organizzazione dei cavi delle batterie
Pesi e dimensioni dell'UPS
| Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 250 kVA | 425 | 1970 | 600 | 850 |
| 300 kVA | 449 | 1970 | 600 | 850 |
| 400 kVA | 538 | 1970 | 600 | 850 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS
| Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 250 kVA | 470 | 2117 | 800 | 1000 |
| 300 kVA | 503 | 2117 | 800 | 1000 |
| 400 kVA | 584 | 2117 | 800 | 1000 |
Spazio di manovra
Caratteristiche ambientali
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 30 °C | Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie |
| Umidità relativa | 0-95% senza condensa | |
| Declassamento per
altitudine in conformità alla norma IEC 62040-3 |
Fattore
di declassamento potenza: 0-1500 m: 1000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente) |
| Rumore udibile | < 70 dBA con carico al 100% secondo ISO3746 | |
| Classe di protezione | IP20 (filtro antipolvere standard) | |
| Colore | RAL 9003 | |
Dissipazione del calore
| Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | BTU/h | W | BTU/h | W | BTU/h | |
| Modalità normale | 14500 | 49488 | 17400 | 59386 | 23200 | 79181 |
| Modalità batteria | 14000 | 47782 | 16800 | 57338 | 22400 | 76451 |
| Modalità ECO | 2000 | 6826 | 2400 | 8191 | 3200 | 10922 |
Conformità
| Sicurezza | IEC 62040-1: 2017,
Edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti
di sicurezza IEC 62040-1: 2008-6, prima edizione, Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 1: Requisiti generali e di sicurezza per UPS IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1 |
| CEM | IEC 62040-2:2016,
Edizione 3.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti
di compatibilità elettromagnetica (EMC). IEC 62040-2:2005-10, seconda edizione, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) |
| Prestazioni | IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova |
| Caratteristiche ambientali | IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova |
| Marchi |
CE, RCM, EAC, WEEE |
| Trasporto |
ISTA 2B |
| Livello di inquinamento | 2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Sistema di messa a terra | TN-S, TN-C, TT o IT |
PERICOLO
PERICOLO