990-6289D-017

Fattore di potenza in ingresso

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico lineare.

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carico al 25% 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98
Carico al 50% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Carico al 75% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Carico al 100% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?