Especificaciones
Especificaciones de entrada
| Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexiones* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Rango de tensión de entrada (V) | 323-477 (a plena carga) | |||||
| Rango de frecuencia (Hz) | 40-70 | |||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
| Limitación de corriente de entrada (A) | 1080 | 1320 | ||||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % para cargas lineales <5 % para cargas no lineales |
|||||
| Factor de potencia de entrada | >0,99 | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc = 35 kA | |||||
| Rampa de corriente de entrada | 7 s | |||||
Especificaciones de derivación
| Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacidad de sobrecarga | ≤115 % continuo 125 % durante 10 minutos 150 % durante 1 minuto |
|||||
| Tensión de derivación mínima (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
| Tensión de derivación máxima (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Rango de frecuencias (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario). | |||||
| Corriente de derivación nominal (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc = 35 kA | |||||
Especificaciones de salida
| Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexiones* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacidad de sobrecarga* | 105 % continuo 125 % durante 10 minutos 150 % durante 1 minuto |
|||||
| Regulación de tensión de salida | ±1 % | |||||
| Respuesta de carga dinámica | 20 milisegundos | |||||
| Factor de potencia de salida | 1 | |||||
| Corriente de salida nominal (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <2 % a 100 % de carga lineal, <4 % a 100 % de carga no lineal |
|||||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: De 0,5 a 2,0 Valor por defecto: 0,5 |
|||||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
| Factor de potencia de carga | De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción | |||||
| Corriente de cortocircuito de salida (inversor) | 1,2 kA /200 ms | 1,5 kA /200 ms | ||||
Especificaciones de batería
| Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|
| Potencia de carga máxima como porcentaje de la potencia de salida | 21 % | 22 % |
| Máxima potencia de carga (kW) | 108 | 132 |
| Tensión nominal de batería (VDC) | De ± 216 a ± 300 | |
| Tensión de flotación nominal (VDC) | De ± 243 a ± 337,5 | |
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | De ± 172.8 a ± 240 | |
| Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 1231-886 | 1470-1058 |
| Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 1539-1102 | 1847-1323 |
| Compensación de temperatura (por celda)* | Programable de 0 a 7 mV/°C. Por defecto: 0 mV/°C. | |
| Corriente de rizado | <5 % C10 | |
Protección aguas arriba recomendada
| Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
| Tipo de disyuntor | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
| Configuración de In | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Configuración de Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Configuración de Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Dimensiones de cable recomendadas
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima
permitida es de 240 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla A.52-5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
500 kVA – Cobre
| Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable del neutro (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Derivación | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Salida | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Batería | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
600 kVA – Cobre
| Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable del neutro (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Derivación | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Salida | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Batería | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Pernos y terminales de cable recomendados
| Dimensión de los cables (mm²) | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable |
|---|---|---|
| 120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
| 150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
| 185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
| 240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete |
|---|---|
| M12 | 50 Nm |
Requisitos para una solución de baterías de otro fabricante
Se recomiendan las cajas de disyuntores de batería de Schneider Electric para la interconexión de la batería. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.
Requisitos del disyuntor de batería de otros fabricantes
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todos los disyuntores de batería seleccionados deben
ir provistos con la facilidad de disparo instantáneo con una
bobina de disparo por mínima tensión o una bobina de desbloqueo
por mínima tensión.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Requisitos de diseño del disyuntor de batería
| Tensión de CC del disyuntor de batería > Tensión de batería normal | La tensión normal de la configuración de la batería se define como la tensión de batería nominal más alta. Esto puede equivaler a la tensión flotante, que se puede definir como el número de bloques de baterías x número de celdas x tensión flotante de celdas. |
| Corriente de CC del disyuntor de batería > Corriente nominal de descarga de la batería | Corriente controlada por el SAI. Debe incluir la corriente de descarga máxima. En general, será la corriente al final de la descarga (tensión de CC de funcionamiento mínima o en sobrecarga, o bien en una combinación). |
| Puntos de colocación de CC | Se requieren tres puntos de colocación de CC para cables de CC (+, -, N). |
| Conmutadores AUX para supervisión | Debe instalarse un conmutador AUX en cada disyuntor de batería y conectarse al SAI. El SAI puede supervisar un disyuntor de batería. |
| Capacidad de corte en cortocircuito | La capacidad de corte en cortocircuito debe ser superior a la corriente de CC de cortocircuito de la configuración más grande de baterías. |
| Corriente mínima del disparo del interruptor | La corriente mínima de cortocircuito para el disparo del disyuntor de batería debe coincidir con la configuración más pequeña de baterías, a fin de realizar el disparo del interruptor en caso de cortocircuito, hasta el final de su vida útil. |
Guía para organizar los cables de batería
Peso y dimensiones del SAI
| Potencia nominal del SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
| 600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Peso y dimensiones del SAI con embalaje
| Potencia nominal del SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
| 600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Espacio libre
Condiciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | De 0 °C a 30 °C | De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías |
| Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | |
| Reducción de
la potencia por altitud según IEC 62040-3 |
Factor
de reducción de potencia: 0-1500 m: 1,000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente) |
| Ruido audible | <72 dBA a plena carga según ISO3746 | |
| Grado de protección | IP20 (filtro de polvo estándar) | |
| Color | RAL 9003 | |
Disipación del calor
| Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| W | BTU/h | W | BTU/h | |
| Modo normal | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
| Modo de batería | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
| Modo ECO | 3250 | 11090 | 3480 | 11874 |
Conformidad
| Seguridad | IEC 62040-1:2017,
edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 1: Requisitos de seguridad IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) (UPS) – Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 |
| EMC | IEC 62040-2:2016,
edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC). IEC 62040-2:2005-10, 2.ª edición, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
| Rendimiento | IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba |
| Condiciones ambientales | IEC 62040-4: 2013-04, 1ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos de especificaciones ambientales – Requisitos y elaboración de informes |
| Marcaje |
CE, RCM, EAC, WEEE |
| Transporte |
ISTA 2B |
| Grado de contaminación | 2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Sistema de conexión a tierra | TN-S, TN-C, TT o IT |
PELIGRO
PELIGRO