规格
|  危险 | 
|---|
| 小心触电、爆炸或电弧 模块电池柜仅可用于含内部电池的 Easy UPS 3S。 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 | 
| 注意 | 
|---|
| 小心设备损坏 有关 UPS 系统的详细规格,请参见 UPS 安装手册。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。 | 
| Easy UPS 3S | Easy UPS 3M | ||
| 额定电池电压 (V) | 480(适用于 400 V系统) | 240(适用于 208 V系统) | 480 | 
| 电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 
| 每组电池块数 | 40 | 20 | 40 | 
| 最大短路电流水平 (ICW) | 10 kA | 10 kA | 10 kA |