990-5993C-005

Technische Daten

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der modulare Batterieschrank darf nur mit der Easy UPS 3S mit internen Batterien eingesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zum USV-System finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  Easy UPS 3S Easy UPS 3M
Nenn-Batteriespannung (V) 480 für 400 V-Systeme 240 für 208 V-Systeme 480
Batterietyp Blei-Säure Blei-Säure Blei-Säure
Anzahl der Blöcke pro Reihe 40 20 40
Höchstwert für Kurzschlussstrom (ICW) 10 kA 10 kA 10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?