990-91274D-024

Especificações

AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Especificações do gabinete de baterias clássicas

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O gabinete de baterias clássicas só deve ser usado com o Easy UPS 3M ou com o Easy UPS 3L.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Referência comercial Tipo de bateria Tipo de disjuntor Número de blocos de bateria
E3MCBC7A SWL1100 NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) 40
E3MCBC7B XP12V1800 NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) 36
E3MCBC10A XP12V2500 NSX400S CC compacto (LV438272) 36
E3MCBC10B XP12V3000 NSX400S CC compacto (LV438272) 36
E3MCBC10C XP12V3000 NSX400S CC compacto (LV438272) 40
E3MCBC10D XP12V2500 NSX630S CC compacto (LV438274) 2 x 36
E3MCBC10E XP12V3000 NSX630S CC compacto (LV438274) 2 x 36

Definições de desarme para o 400 V

Nobreak de 60-100 kVA Easy UPS 3M

Referência comercial Tipo de disjuntor 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7A NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) 160 440 (fixo) 180 440 (fixo)
2 x E3MCBC7A NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) 140 440 (fixo) 140 440 (fixo) 140 440 (fixo)
E3MCBC7B NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) 200 520 (fixo) 250 520 (fixo) 250 520 (fixo)
2 x E3MCBC7B NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) 175 520 (fixo) 175 520 (fixo) 175 520 (fixo)
E3MCBC10A NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500

Nobreak de 120-200 kVA Easy UPS 3M

Referência comercial Tipo de disjuntor 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC7A NSX250S CC compacto (LV438219) 160 440 (fixo)
2 x E3MCBC7B NSX250S CC compacto (LV438219) 200 520 (fixo) 250 520 (fixo)
E3MCBC10A NSX400S CC compacto (LV438272) 360 1000
2 x E3MCBC10A NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B NSX400S CC compacto (LV438272) 360 1000
2 x E3MCBC10B NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C NSX400S CC compacto (LV438272) 320 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10C NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 280 1000
NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
NSX400S CC compacto (LV438272) 280 1000 280 1000 280 1000
NSX630S CC compacto (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500

Nobreak de 250-400 kVA Easy UPS 3L

Referência comercial Tipo de disjuntor 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC10B Compact NSX400S DC (LV438272) 400 1000
E3MCBC10C Compact NSX400S DC (LV438272) 400 1000
E3MCBC10D Compact NSX630S DC (LV438274) 600 1500 600 1500 600 1500
E3MCBC10E Compact NSX630S DC (LV438274) 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC7B Compact NSX250S DC (LV438219) 250 520 250 520
2 x E3MCBC10A Compact NSX400S DC (LV438272) 400 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10B Compact NSX400S DC (LV438272) 400 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10C Compact NSX400S DC (LV438272) 360 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10D Compact NSX630S DC (LV438274) 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E Compact NSX630S DC (LV438274) 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC7A Compact NSX250S DC (LV438219) 200 520 200 520
3 x E3MCBC7B Compact NSX250S DC (LV438219) 250 520 250 520 250 520
3 x E3MCBC10A Compact NSX400S DC (LV438272) 280 1000 320 1000 400 1000
3 x E3MCBC10B Compact NSX400S DC (LV438272) 280 1000 320 1000 400 1000
3 x E3MCBC10C Compact NSX400S DC (LV438272) 280 1000 280 1000 400 1000
3 x E3MCBC10D Compact NSX630S DC (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500
3 x E3MCBC10E Compact NSX630S DC (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500

Nobreak de 500-600 kVA Easy UPS 3L

Referência comercial Tipo de disjuntor 500 kVA 600 kVA
Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC10D Compact NSX630S DC (LV438274) 600 1500
2 x E3MCBC10E Compact NSX630S DC (LV438274) 600 1500
3 x E3MCBC10D Compact NSX630S DC (LV438274) 540 1500 600 1500
3 x E3MCBC10E Compact NSX630S DC (LV438274) 540 1500 600 1500

Definições de desarme para o 208 V

Nobreak de 50-100 kVA Easy UPS 3M

Referência comercial Tipo de disjuntor 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7A

NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100)

160

440 (fixo)

180

440 (fixo)

2 x E3MCBC7A

NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100)

140

440 (fixo)

140

440 (fixo)

140

440 (fixo)

160

440 (fixo)

E3MCBC7B

NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101)

175

520 (fixo)

200

520 (fixo)

225

520 (fixo)

2 x E3MCBC7B

NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101)

175

520 (fixo)

175

520 (fixo)

175

520 (fixo

175

520 (fixo)

E3MCBC10A

NSX400S CC compacto (LV438272)

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10A

NSX400S CC compacto (LV438272)

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10B

NSX400S CC compacto (LV438272)

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10B

NSX400S CC compacto (LV438272)

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10C

NSX400S CC compacto (LV438272)

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10C

NSX400S CC compacto (LV438272)

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10D

NSX630S CC compacto (LV438274)

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10D

NSX630S CC compacto (LV438274)

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10E

NSX630S CC compacto (LV438274)

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10E

NSX630S CC compacto (LV438274)

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

NSX400S CC compacto (LV438272)

280

1000

280

1000

280

1000

NSX630S CC compacto (LV438274)

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

NSX400S CC compacto (LV438272)

280

1000

280

1000

280

1000

NSX630S CC compacto (LV438274)

420

1500

420

1500

420

1500

Bitola recomendada dos cabos para 400 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 70 mm² para o Easy UPS 3M de 60-100 kVA. A dimensão máxima permitida do cabo é 150 mm² para o Easy UPS 3M de 120-200 kVA e o Easy UPS 3L de 250-600 kVA.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.3 (52-C2) da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

Os cabos de aterramento de proteção (PE) têm tamanhos de acordo com a tabela 54.3 da IEC 60364-4-54, Artigo 543.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Nobreak de 60-100 kVA Easy UPS 3M

Referência comercial 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2)
E3MCBC7A 35 16 50 25
2 x E3MCBC7A 35 16 35 16 35 16
E3MCBC7B 50 25 70 35 70 35
2 x E3MCBC7B 50 25 50 25 50 25
E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70
E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

Nobreak de 120-200 kVA Easy UPS 3M

Referência comercial 120 kVA 160 kVA 200 kVA
CC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) CC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) CC (±, N) (mm²) PE CC (mm2)
2 x E3MCBC7A 35 16 50 25
2 x E3MCBC7B 70 35 70 35 70 35
E3MCBC10A 120 70
2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10B 120 70
2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10C 95 50 150 ou 2 x 70 95 150 ou 2 x 70 95
2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50
E3MCBC10D 150 ou 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10E 150 ou 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150

Nobreak de 250-400 kVA Easy UPS 3L

Referência comercial 250 kVA 300 kVA 400 kVA
CC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) CC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) CC (±, N) (mm²) PE CC (mm2)

E3MCBC10B

150 ou 2 x 70

95

E3MCBC10C

150 ou 2 x 70

95

E3MCBC10D

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

E3MCBC10E

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC7B

95

50

95

50

2 x E3MCBC10A

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

2 x E3MCBC10B

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

2 x E3MCBC10C

120

70

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

2 x E3MCBC10D

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

2 x E3MCBC10E

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC7A

70

35

70

35

3 x E3MCBC7B

95

50

95

50

95

50

3 x E3MCBC10A

95

50

120

70

150

95

3 x E3MCBC10B

95

50

120

70

150

95

3 x E3MCBC10C

95

50

95

50

150

95

3 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

3 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

Nobreak de 500-600 kVA Easy UPS 3L

Referência comercial 500 kVA 600 kVA
DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2)
2 x E3MCBC10D 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 2 x 120 120
3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120
3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120

Bitola recomendada dos cabos para 208 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 70 mm² para o Easy UPS 3M de 50 kVA. A dimensão máxima permitida do cabo é 150 mm² para o Easy UPS 3M de 60-100 kVA.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.3 (52-C2) da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

Os cabos de aterramento de proteção (PE) têm tamanhos de acordo com a tabela 54.3 da IEC 60364-4-54, Artigo 543.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Nobreak de 50-100 kVA Easy UPS 3M

Referência comercial 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE CC (mm2)
E3MCBC7A

50

25

50

25

2 x E3MCBC7A

35

16

35

16

35

16

50

25

E3MCBC7B

50

25

70

35

70

35

2 x E3MCBC7B

50

25

50

25

50

25

50

25

E3MCBC10A

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10A

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10B

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10B

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10C

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10C

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10D

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Pesos e dimensões do gabinete de baterias clássicas

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
E3MCBC7A 736 1900 710 845
E3MCBC7B 909 1900 710 845
E3MCBC10A 1097 1900 1010 845
E3MCBC10B 1277 1900 1010 845
E3MCBC10C 1404 1900 1010 845
E3MCBC10D 1100 1900 1010 845
1082 1900 1010 845
E3MCBC10E 1280 1900 1010 845
1262 1900 1010 845
NOTA: O E3MCBC10D e o E3MCBC10E estão compostos por dois gabinetes.

Pesos e dimensões de transporte do gabinete de baterias clássicas

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
E3MCBC7A 756 1980 815 970
E3MCBC7B 929 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D 1120 1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E 1300 1980 1130 970
1282 1980 1130 970
NOTA: O E3MCBC10D e o E3MCBC10E estão compostos por dois gabinetes.

Ambiente

NOTA: A distância entre o banco de bateria e o nobreak não deve exceder 200 m. Entre em contato com a Schneider Electric para instalações com maiores distâncias.
  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -15 °C a 40 °C

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.
NOTA: A sala deve ser ventilada para prevenir a concentração do di-hidrogênio gerado pelo gabinete de baterias. Fluxo de ar mínimo recomendado: 2,41 m3/h.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.