990-5996B-019

역률 0.9에서 Easy UPS 3L과 작동하기 위한 트립 설정

두 개의 배터리 차단기 박스 E3MBBB100K200H 사용

UPS 정격 500 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
15 36 2 1 600/1500 1 600/1500
30 38 2 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 38-42 3 2 600/1500 1 480/1500
10 44-46 3 2 600/1500 1 420/1500
15 48-50 3 2 600/1500 1 420/1500
15 36 4 2 600/1500 2 600/1500
30 38 4 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 36-38 5 3 600/1500 2 600/1500
10 40 5 3 600/1500 2 540/1500
15 42-44 5 3 600/1500 2 480/1500
30 46 5 3 600/1500 2 480/1500
240 48-50 5 3 600/1500 2 420/1500
15 36 6 3 600/1500 3 600/1500
30 38 6 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 36 7 4 600/1500 3 600/1500
10 38 7 4 600/1500 3 600/1500
15 40-42 7 4 600/1500 3 540/1500
30 44 7 4 600/1500 3 480/1500
240 46-50 7 4 600/1500 3 480/1500
15 36 8 4 600/1500 4 600/1500
60 38 8 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 8 4 600/1500 4 600/1500

UPS 정격 600 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
5 36-38 2 1 600/1500 1 600/1500
10 40 2 1 600/1500 1 600/1500
15 42-44 2 1 600/1500 1 600/1500
30 46 2 1 600/1500 1 600/1500
240 48-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 46-50 3 2 600/1500 1 480/1500
5 36-38 4 2 600/1500 2 600/1500
10 40 4 2 600/1500 2 600/1500
15 42-44 4 2 600/1500 2 600/1500
30 46 4 2 600/1500 2 600/1500
240 48-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 40-46 5 3 600/1500 2 600/1500
10 48 5 3 600/1500 2 540/1500
15 50 5 3 600/1500 2 480/1500
5 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500
10 40 6 3 600/1500 3 600/1500
15 42-44 6 3 600/1500 3 600/1500
30 46 6 3 600/1500 3 600/1500
240 48-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 38-42 7 4 600/1500 3 600/1500
10 44-46 7 4 600/1500 3 600/1500
15 48-50 7 4 600/1500 3 540/1500
5 36-38 8 4 600/1500 4 600/1500
10 40 8 4 600/1500 4 600/1500
15 42-44 8 4 600/1500 4 600/1500
30 46 8 4 600/1500 4 600/1500
240 48-50 8 4 600/1500 4 600/1500

세 개의 배터리 차단기 박스 E3MBBB100K200H 사용

UPS 정격 500 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2 배터리 차단기 3
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
60 36-38 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
240 40-50 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
15 36 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 40-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
60 36-38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
240 40-50 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
60 36-38 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 40-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
60 36-38 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
240 40-50 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
60 36-38 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500
240 40-50 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500

UPS 정격 600 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2 배터리 차단기 Box 3
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
60 36-38 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
5 36-38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
10 40 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 42-44 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 46 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 48-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 36 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
15 36-38 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
30 40 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 42-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
15 36 10 4 600/1500 3 540/1500 3 540/1500
60 38 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
60 36-38 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?