권장 케이블 크기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364–5–52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
UPS 및 배터리 차단기 연결 케이블 크기
배터리 차단기 박스 | 연결 | Easy UPS 3M | Easy UPS 3L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 500 kVA | 600 kVA | ||
1xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC-(mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – | – | – |
PE(mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
2xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC-(mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – | – | – |
PE(mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | – | – | |
1xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC-(mm²) | – | – | 2x70 | 2x70 | 2x95 | 2x120 | – | – |
PE(mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | – | – | |
2xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC-(mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 | 2x120 | 2x120 |
PE(mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | |
3xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC-(mm²) | – | – | – | – | – | – | 2x120 | 2x120 |
PE(mm²) | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 |
배터리 차단기 및 배터리 뱅크 사이 연결 케이블용 스트링당 케이블 크기
Easy UPS 3M | Easy UPS 3L* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배터리 스트링 수 | 연결 | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
배터리 스트링 1개 | Batt+, N, Batt-(mm²) | 50 | 70 | 2x70 | 2x70 | 2x95 | 2x120 | 2x120 | 2x120 |
PE(mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
배터리 스트링 2개 | Batt+, N, Batt-(mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 |
PE(mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
배터리 스트링 3개 | Batt+, N, Batt-(mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
PE(mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
배터리 스트링 4개 | Batt+, N, Batt-(mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
PE(mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |