Especificações
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para
obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Bitola recomendada dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão
máxima permitida do cabo é 185 mm².
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Easy UPS 3S — nobreak 3:1
Potência nominal do nobreak | Paralelo Capacidade 3+0 |
Paralelo
Capacidade 2+0
Redundância paralela 2+1 |
Simples 1+0
Redundância paralela 1+1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por fase (mm²) | Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | PE (mm²) | ||
10 kVA | Carga |
50 |
50 |
25 |
35 |
35 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
50 |
50 |
25 |
35 |
35 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Saída do nobreak |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
15 kVA | Carga |
2x50 |
2x50 |
50 |
50 |
50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
2x50 |
2x50 |
50 |
50 |
50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
Saída do nobreak |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
|
20 kVA | Carga |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x35 |
2x35 |
35 |
35 |
35 |
16 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x35 |
2x35 |
35 |
35 |
35 |
16 |
|
Saída do nobreak |
35 |
35 |
16 |
35 |
35 |
16 |
35 |
35 |
16 |
|
30 kVA | Carga |
3x70 |
3x70 |
2x70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
50 |
50 |
25 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
3x70 |
3x70 |
2x70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
50 |
50 |
25 |
|
Saída do nobreak |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
25 |
Easy UPS 3S — nobreak 3:3
Potência nominal do nobreak | Paralelo Capacidade 3+0 |
Paralelo
Capacidade 2+0
Redundância paralela 2+1 |
Simples 1+0
Redundância paralela 1+1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por fase (mm²) | Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | PE (mm²) | ||
10 kVA | Carga |
16 |
16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
16 |
16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
|
Saída do nobreak |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
15 kVA | Carga |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
6 |
6 |
6 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
6 |
6 |
6 |
|
Saída do nobreak |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
20 kVA | Carga |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
|
Saída do nobreak |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
30 kVA | Carga |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Saída do nobreak |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
40 kVA | Carga |
95 |
2x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla) |
95 |
2x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
Saída do nobreak |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
Easy UPS 3M — nobreak 3:3
Proteção upstream recomendada
Easy UPS 3S — nobreak 3:1
Potência nominal do nobreak | Paralelo Capacidade 3+0 |
Paralelo
Capacidade 2+0
Redundância paralela 2+1 |
Simples 1+0
Redundância paralela 1+1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd/li | Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd/li | Tipo de disjuntor | Io | Ir | |
10 kVA |
CompactoNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fixo |
Fixo/100 |
– |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TMD C10F3TM100 |
Fixo |
Fixo/100 |
– |
iC65H-C-50A/ C60H-C-50A |
Fixo |
Fixo |
15 kVA |
CompactoNSX250F TM250D C25F3TM250 |
250 |
225 |
5~10 In |
CompactoNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fixo |
Fixo/160 |
– |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM100D C10F3TM080 |
Fixo |
Fixo/80 |
20 kVA |
NSX400N mic2.3 ( C40N32D400) |
400 |
280 |
1.5-10 |
CompactoNSX250F TM200D C25F3TM200 |
200 |
200 |
5-10 In |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
Fixo |
Fixo/100 |
30 kVA |
NSX630N mic2.3 C63N32D630 |
630 |
448 |
1.5-10 |
NSX400N mic2.3 C40N32D400 |
400 |
280 |
1.5-10 |
CompactoNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fixo |
144 |
Easy UPS 3S — nobreak 3:3
Potência nominal do nobreak | Paralelo Capacidade 3+0 |
Paralelo
Capacidade 2+0
Redundância paralela 2+1 |
Simples 1+0
Redundância paralela 1+1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd | Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd | Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd | |
10 kVA |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
Fixo |
Fixo |
Fixo |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
Fixo |
Fixo |
Fixo |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
Fixo |
Fixo |
Fixo |
15 kVA |
C120H-C-100A / NSX100F TM100D 100A C10F3TM100 |
Fixo/100 |
Fixo/100 |
Fixo |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
Fixo |
Fixo |
Fixo |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
Fixo |
Fixo |
Fixo |
20 kVA |
Compacto NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Fixo |
125 |
Fixo |
C120H-C-80A / NSX100F TM80D 80A C10F3TM080 |
Fixo |
Fixo/80 |
Fixo |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
Fixo |
Fixo |
Fixo |
30 kVA |
NSX250N mic2.2 ( C25N32D250) |
250 |
200 |
1.5-10 |
Compacto NSX160F TM125D (C16F3TM125 ) |
Fixo |
125 |
Fixo |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
Fixo |
Fixo |
Fixo |
40 kVA |
NSX250N mic2.2 ( C25N32D250) |
250 |
225 |
1.5-10 |
Compacto NSX160F TM160D ( C16F3TM160) |
Fixo |
160 |
Fixo |
C120H-C-80A / NSX100F TM80D 80A C10F3TM080 |
Fixo |
Fixo/80 |
Fixo |
Easy UPS 3M
Potência nominal do nobreak | Paralelo Capacidade 3+0 |
Paralelo
Capacidade 2+0
Redundância paralela 2+1 |
Simples 1+0
Redundância paralela 1+1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd | Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd | Tipo de disjuntor | Io | Ir | Isd | |
60 kVA | NSX400N Mic2.3 | 320 | 320 | 1.5-10 | NSX250N Mic2.3 | 200 | 200 | 1.5-10 | NSX100N TM100D | – | 100 | – |
80 kVA | NSX400N Mic2.3 | 400 | 400 | 1.5-10 | NSX400N Mic2.3 | 280 | 280 | 1.5-10 | NSX160N TM160D | – | 144 | – |
100 kVA | NSX630N Mic2.3 | 500 | 500 | 1.5-10 | NSX400N Mic2.3 | 320 | 320 | 1.5-10 | NSX160N TM160D | – | 160 | – |
120 kVA | NSX630N Mic2.3 | 500 | 500 | 1.5-10 | NSX400N Mic2.3 | 400 | 400 | 1.5-10 | NSX250N Mic2.3 | 250 | 250 | 1.5-10 |
160 kVA | – | – | – | – | NSX630N Mic2.3 | 500 | 500 | 1.5-10 | NSX400N Mic2.3 | 320 | 320 | 1.5-10 |
200 kVA | – | – | – | – | NSX630N Mic2.3 | 630 | 630 | 1.5-10 | NSX400N Mic2.3 | 400 | 400 | 1.5-10 |
Tamanhos recomendados de parafusos e terminais
Tamanho de cabo | Diâmetro do parafuso do terminal | Tipo de cabo |
---|---|---|
16 mm² | M10 | KST TLK16-10 |
25 mm² | M10 | KST TLK25-10 |
35 mm² | M10 | KST TLK35-10 |
50 mm² | M10 | KST TLK50-10 |
70 mm² | M10 | KST TLK70-10 |
95 mm² | M10 | KST TLK95-10 |
120 mm² | M10 | KST TLK120-10 |
150 mm² | M10 | KST TLK150-10 |
185 mm² | M10 | KST TLK185-10 |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
M10 | 30 Nm |
Pesos e dimensões do Painel de bypass de manutenção paralelo
Peso (kg) | Altura mm | Largura mm | Profundidade mm | |
---|---|---|---|---|
Painel do bypass de manutenção paralelo E3MBPAR60K200H | 62 | 1000 | 700 | 320 |
Espaço livre
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Umidade relativa | 5 a 95%, sem condensação | 10 a 80%, sem condensação |
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |
Diagramas unifilares
UIB | Disjuntor de entrada de unidade |
SSIB | Disjuntor de entrada da chave estática |
UOB | Disjuntor de saída de unidade |
MBB | Disjuntor de bypass de manutenção |
SIB | Disjuntor de isolamento do sistema |
MBB ext. | Disjuntor de bypass de manutenção externo |