990-6139E-004

Specifikationer for 208 V-systemer

Indgangsspecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Indgangsspændingsinterval (V) 180-272 ved fuld last*
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 192 184 172 255 244 229 321 306 287
Maksimal indgangsstrøm (A) 203 195 183 260 249 234 325 310 291
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 307 408 514
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <3 % ved lineær last
Indgangseffektfaktor > 0,99
Maksimal kortslutningsklassificering Icc = 10 kA
Beskyttelse Sikring
Ramp-in 12 sekunder

Bypass-specifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet 110 % i 60 minutter
130 % i 10 minutter
130-150 % i 1 minut
Minimal bypass-spænding (V) 140 146 154 140 146 154 140 146 154
Maksimal bypass-spænding (V) 250 260 275 250 260 275 250 260 275
Frekvens (Hz) 50 eller 60

Frekvensinterval (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standard er ±10 (brugervalg).
Nominel bypass-strøm (A) 176 169 160 235 226 213 294 282 266
Maksimal kortslutningsklassificering Icw = 10 kA

Udgangsspecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet* 110 % i 60 minutter
125 % i 10 minutter
150 % i 1 minut
Regulering for udgangsspænding ± 1 %
Dynamisk lastreaktion 20 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1,0
Nominel udgangsstrøm (A) 173 167 157 231 222 210 289 278 262
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <3 % ved 100 % lineær last
<5 % ved 100 % ikke-lineær last
Udgangsfrekvens (Hz) 50 eller 60
Slew rate (Hz/sek.) Programmerbar: 0,5 til 2,0. Standard er 0,5
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Lasteffektfaktor 0,5 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion
Udgangskortslutningsstrøm 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Batterispecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ladeeffekt i % af udgangseffekt 1-32 % 1-36% 1-38,4 %
Maksimal ladningseffekt (W) 19200 28800 38400
Nominel batterispænding (2x16 - 2x20 blokke) (VDC) ± 192 til ± 240
Nominel flydespænding (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 215,5 til ± 270
Spænding ved afslutning af afladning (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 153,6 til ± 192
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (A) 168-134 223-179 280-224
Batteristrøm ved fuld last og minimum batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (A) 209-168 279-223 350-280
Temperaturkompensation (pr. celle)* Programmerbar fra 0-7 mV. Standard er 0 mV
Ripple-strøm < 5 % C10

Anbefalet indgangsbeskyttelse

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX250F 36 kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36 kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Io-indstilling 250 250 360 320 400 400
Ir-indstilling 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Isd-indstilling 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-5-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De angivne batterikabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende batteri- og batteri PE-kabelstørrelser, og kontrollér, at batterikabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassificeringen.
BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

60 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 95 120 50
Bypass 95 120 50
Udgang 95 120 50
Batteri 70 70 70

80 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 120 120 70
Bypass 120 120 70
Udgang 120 120 70
Batteri 2 x 70 2 x 70 70

100 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 150 150 95
Bypass 150 150 95
Udgang 150 150 95
Batteri 2 x 70 2 x 70 70

Varmeafledning

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/time W BTU/time W BTU/time
Normal tilstand 5418 18486 7910 26989 10198 34796
Batteritilstand 4241 14470 5732 19558 7353 25087
ECO-tilstand 1200 4094 1552 5295 1970 6722
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.