990-6139D-012

Caractéristiques des systèmes 208 V

Caractéristiques d'entrée

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tension (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Plage de tension d'entrée (V) 180-272 à pleine charge*
Plage de fréquence (Hz) 40–70
Courant d'entrée nominal (A) 192 184 172 255 244 229 321 306 287
Courant d'entrée maximal (A) 203 195 183 260 249 234 325 310 291
Limitation du courant d'entrée (A) 307 408 514
Distorsion harmonique totale (THDI) < 3 % pour charges linéaires
Facteur de puissance d'entrée > 0,99
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc=10 kA
Protection Fusible
Montée en puissance 12 secondes

Caractéristiques du bypass

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tension (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge 110 % pendant 60 minutes
130 % pendant 10 minutes
130-150 % pendant 1 minute
Tension de bypass minimale (V) 140 146 154 140 146 154 140 146 154
Tension de bypass maximale (V) 250 260 275 250 260 275 250 260 275
Fréquence (Hz) 50 ou 60

Plage de fréquence (%)

± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur).
Courant nominal de bypass (A) 176 169 160 235 226 213 294 282 266
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icw=10 kA

Caractéristiques de sortie

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tension (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge* 110 % pendant 60 minutes
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 1,0
Courant de sortie nominal (A) 173 167 157 231 222 210 289 278 262
Distorsion harmonique totale (THDU) < 3 % pour une charge linéaire de 100 %
< 5 % pour une charge non-linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ou 60
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : 0,5 à 2,0. La valeur par défaut est 0,5
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS–111
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Courant de court-circuit sortie 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Caractéristiques des batteries

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Puissance de charge en % de puissance de sortie 1 à 32 % 1 à 36 % 1 à 38,4 %
Puissance de charge maximale (W) 19 200 28 800 38 400
Tension nominale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) ± 192 à ± 240
Tension nominale flottante (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) ± 215,5 à ± 270
Tension de fin de décharge (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) ± 153,6 à ± 192
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (A) 168-134 223-179 280-224
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (A) 209-168 279-223 350-280
Compensation de température (par cellule)* Programmable à partir de 0-7 mV. La valeur par défaut est 0 mV
Taux d'ondulation du courant < 5 % C10

Protection amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX250F 36 kA CA 3P3D 250 A Mic 2.2 C25F32D250 NSX250F 36 kA CA 3P3D 250 A Mic 2.2 C25F32D250 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400 NSX400F 36 kA CA 3P3D 400 A Mic 2.3 C40F32D400
Paramètre Io 250 250 360 320 400 400
Paramètre Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Paramètre Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 150 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

60 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 95 120 50
Bypass 95 120 50
Sortie 95 120 50
Batterie 70 70 70

80 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 120 120 70
Bypass 120 120 70
Sortie 120 120 70
Batterie 2x70 2x70 70

100 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 150 150 95
Bypass 150 150 95
Sortie 150 150 95
Batterie 2x70 2x70 70

Dissipation thermique

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Mode normal 5 418 18 486 7 910 26 989 10 198 34 796
Mode batterie 4 241 14 470 5 732 19 558 7 353 25 087
Mode ECO 1 200 4 094 1 552 5 295 1 970 6 722
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.