990-6139E-025

Specyfikacja systemów 208 V

Dane techniczne wejścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zakres napięcia wejściowego (V) 180-272 przy pełnym obciążeniu*
Zakres częstotliwości (Hz) 40–70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 192 184 172 255 244 229 321 306 287
Maksymalny prąd wejściowy (A) 203 195 183 260 249 234 325 310 291
Limit prądu wejściowego (A) 307 408 514
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% dla obciążeń liniowych
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Ochrona Bezpiecznik
Czas narastania 12 sekund

Dane techniczne obejścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% przez 60 minut
130% przez 10 minut
130%–150% przez 1 minutę
Minimalne napięcie obejścia (V) 140 146 154 140 146 154 140 146 154
Maksymalne napięcie obejścia (V) 250 260 275 250 260 275 250 260 275
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60

Zakres częstotliwości (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Domyślnie wynosi ± 10 (do wyboru przez użytkownika).
Znamionowy prąd obejścia (A) 176 169 160 235 226 213 294 282 266
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icw=10 kA

Dane techniczne wyjścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa* 110% przez 60 minut
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 173 167 157 231 222 210 289 278 262
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <3% przy obciążeniu liniowym 100%
<5% przy obciążeniu nieliniowym 100%
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 lub 60
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: od 0,5 do 2,0. Domyślna wartość to 0,5
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik mocy obciążenia od 0,5 pojemnościowego do 0,5 indukcyjnego bez pogorszenia parametrów urządzenia
Maksymalny wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Dane techniczne baterii

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 1-32% 1-36% 1-38,4%
Maksymalna moc ładowarki (W) 19200 28800 38400
Znamionowe napięcie baterii (2x16 - 2x20 bloków) (VDC) ± 192 do ± 240
Napięcie znamionowe ładowania konserwacyjnego (2x16 - 2x20 bloków) (VDC) ± 215,5 do ± 270
Napięcie końca rozładowania (2x16 - 2x20 bloków) (VDC) ± 153,6 do ± 192
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu znamionowym baterii (2x16 - 2x20 bloków) (A) 168-134 223-179 280-224
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu minimalnym baterii (2x16 - 2x20 bloków) (A) 209-168 279-223 350-280
Kompensacja temperatury (na komórkę)* Programowalna od 0-7 mV. Domyślna wartość to 0 mV
Prąd tętniący < 5% C10

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku indywidualnych restrykcji wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Ustawienie Io 250 250 360 320 400 400
Ustawienie Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Ustawienie Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 150 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli do baterii są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji urządzenia bateryjnego dotyczących przekrojów kabli do baterii PE i innych kabli oraz upewnić się, że przekroje kabli do baterii zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Rekomendowane przekroje kabli i maksymalne dozwolone przekroje kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

60 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 95 120 50
Obejście 95 120 50
Wyjście 95 120 50
Bateria 70 70 70

80 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 120 120 70
Obejście 120 120 70
Wyjście 120 120 70
Bateria 2x70 2x70 70

100 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 150 150 95
Obejście 150 150 95
Wyjście 150 150 95
Bateria 2x70 2x70 70

Rozpraszanie ciepła

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/godz. W BTU/godz. W BTU/godz.
Tryb normalny 5418 18486 7910 26989 10198 34796
Tryb pracy bateryjnej 4241 14470 5732 19558 7353 25087
Tryb EKO 1200 4094 1552 5295 1970 6722
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.