990-91274H-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Caractéristiques de l'armoire batterie classique

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
L'armoire batterie classique doit uniquement être utilisée avec l'ASI Easy UPS 3M ou Easy UPS 3L.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Jusqu'à deux armoires batterie classiques peuvent être raccordées à Easy UPS 3M.
NOTE: Jusqu'à trois armoires batterie classiques peuvent être raccordées à Easy UPS 3L.
Réf. commerciale Type de batterie Type de disjoncteur Nombre de blocs de batteries
E3MCBC7C XP12-150

C25S4D + C254MG200D

38
E3MCBC7D XP12-240

C25S4D + C254MG250D

36
E3MCBC10A XP12-300

C40S4TM400D

36
E3MCBC10B XP12-350

C40S4TM400D

36
E3MCBC10C XP12-350

C40S4TM400D

40
E3MCBC10D XP12-300

C63S4TM600D

2 x 36
E3MCBC10E XP12-350

C63S4TM600D

2 x 36

Paramètres de déclenchement pour les systèmes 400 V

ASI Easy UPS 3M 60-100 kVA

Réf. commerciale Type de disjoncteur 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520 (fixe) 200 520 (fixe)
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520 (fixe) 175 520 (fixe) 175 520 (fixe)
E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520 (fixe) 250 520 (fixe) 250 520 (fixe)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520 (fixe) 175 520 (fixe) 175 520 (fixe)
E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 320 1 000
E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 320 1 000
E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 280 1 000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1 500 420 1 500 420 1 500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1 500 420 1 500 420 1 500

ASI Easy UPS 3M 120-200 kVA

Réf. commerciale Type de disjoncteur 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 (fixe)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 (fixe) 250 520 (fixe)
E3MCBC10A C40S4TM400D 360 1 000
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 320 1 000
E3MCBC10B C40S4TM400D 360 1 000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 320 1 000
E3MCBC10C C40S4TM400D 320 1 000 400 1 000 400 1 000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 280 1 000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1 500 480 1 500 600 1 500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1 500 420 1 500 420 1 500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1 500 480 1 500 600 1 500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1 500 420 1 500 420 1 500
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 280 1 000
C63S4TM600D 420 1 500 420 1 500 420 1 500
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D 280 1 000 280 1 000 280 1 000
C63S4TM600D 420 1 500 420 1 500 420 1 500

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

Réf. commerciale Type de disjoncteur 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
3 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 200 520
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520
3 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 250 520
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 360 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 400 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Réf. commerciale Type de disjoncteur 500 kVA 600 kVA
Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 540 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 540 1500 600 1500

Paramètres de déclenchement pour les systèmes 208 V

ASI Easy UPS 3M 50-100 kVA

Réf. commerciale Type de disjoncteur 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520 (fixe)

175

520 (fixe)

2 x E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520 (fixe)

175

520 (fixe)

175

520 (fixe)

175

520 (fixe)

E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

200

520 (fixe)

200

520 (fixe)

225

520 (fixe)

2 x E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

175

520 (fixe)

175

520 (fixe)

175

520 (fixe)

175

520 (fixe)

E3MCBC10A C40S4TM400D

280

1 000

280

1 000

280

1 000

320

1 000

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D

-

-

280

1 000

280

1 000

280

1 000

E3MCBC10B C40S4TM400D

280

1 000

280

1 000

280

1 000

320

1 000

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D

-

-

280

1 000

280

1 000

280

1 000

E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1 000

280

1 000

280

1 000

320

1 000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1 000

280

1 000

280

1 000

E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1 500

420

1 500

420

1 500

420

1 500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1 500

420

1 500

420

1 500

E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1 500

420

1 500

420

1 500

420

1 500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1 500

420

1 500

420

1 500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D

280

1 000

280

1 000

280

1 000

C63S4TM600D

420

1 500

420

1 500

420

1 500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D

280

1 000

280

1 000

280

1 000

C63S4TM600D

420

1 500

420

1 500

420

1 500

Sections de câbles recommandées pour les systèmes 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 70 mm² pour Easy UPS 3M 60-100 kVA. La section de câble maximale autorisée est de 150 mm² pour Easy UPS 3M 120-200 kVA et Easy UPS 3L 250-600 kVA.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.3 (52-C2) de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section des câbles PE est conforme au tableau 54.3 de la norme CEI 60364-4-54, article 543.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

Réf. commerciale 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2)
E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16
E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35
2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25
E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70
E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

ASI Easy UPS 3M 120-200 kVA

Réf. commerciale 120 kVA 160 kVA 200 kVA
DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2)
2 x E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7D 70 35 70 35 70 35
E3MCBC10A 120 70
2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10B 120 70
2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10C 95 50 150 ou 2 x 70 95 150 ou 2 x 70 95
2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50
E3MCBC10D 150 ou 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10E 150 ou 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150

ASI Easy UPS 3L 250-400 kVA

Réf. commerciale 250 kVA 300 kVA 400 kVA
DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2)
3 x E3MCBC7C

70

35

95

50

2 x E3MCBC7D

95

50

95

50

3 x E3MCBC7D

95

50

95

50

120

70

2 x E3MCBC10A

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

3 x E3MCBC10A

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10B

150 ou 2 x 70

95

2 x E3MCBC10B

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

3 x E3MCBC10B

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10C

150 ou 2 x 70

95

2 x E3MCBC10C

120

70

150 ou 2 x 70

95

150 ou 2 x 70

95

3 x E3MCBC10C

95

50

95

50

150

95

E3MCBC10D

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10D

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10E

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Réf. commerciale 500 kVA 600 kVA
DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2)
2 x E3MCBC10D 2 x 120 120
3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 2 x 120 120
3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120

Sections de câbles recommandées pour les systèmes 208 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 70 mm² pour Easy UPS 3M 50 kVA. La section de câble maximale autorisée est de 150 mm² pour Easy UPS 3M 60-100 kVA.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.3 (52-C2) de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section des câbles PE est conforme au tableau 54.3 de la norme CEI 60364-4-54, article 543.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

Réf. commerciale 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE DC (mm2)

E3MCBC7C

50

25

50

25

2 x E3MCBC7C

35

16

35

16

35

16

50

25

E3MCBC7D

50

25

70

35

70

35

2 x E3MCBC7D

50

25

50

25

50

25

50

25

E3MCBC10A

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10A

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10B

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10B

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10C

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10C

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10D

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: La pièce doit être ventilée pour éviter la concentration de dihydrogène généré par l'armoire batterie. Ventilation minimale recommandée : 2,41 m3/h

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
NOTE: E3MCBC10D et E3MCBC10E se composent de deux armoires.

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C -15 °C à 40 °C

Conformité

Sécurité CEI 62040-1 : 2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Règles de sécurité
Performances CEI 62040-3 : 2011-03, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais
Caractéristiques environnementales CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports
Indications CE
Système de mise à la terre TN-C, TN-S, TT
Catégorie de surtension OVCIII
Catégorie de protection I
Degré de pollution 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?