990-91733A-006

Especificaciones

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Peso y dimensiones del armario con entrada inferior

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SP3BBEC 62 1991 300 850

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C De -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Clase de protección IP20
Color Negro
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?