990-91733A-034

Teknik Özellikler

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Alt Giriş Kabini Ağırlık ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
SP3BBEC 62 1991 300 850

Tork Özellikleri

Civata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı IP20
Renk Siyah
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?