990-91733A-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Peso e dimensioni dell'armadio con ingresso dal fondo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3BBEC 62 1991 300 850

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Classe di protezione IP20
Colore Nero
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?