990-91733A-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Poids et dimensions de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
SP3BBEC 62 1991 300 850

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Catégorie de protection IP20
Couleur Noir
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?