990–5939–037

电池要求

电池类型 VRLA
最小易燃性等级 HB
电池块数 32–40
电池搁板 4 块搁板,尺寸为 657 x 767 mm
每块搁板最大承重 (kg) 300
每个电池柜最大重量 (kg) 1200
电池搁板间隔高度 (mm) 340
电池最大高度(含接线端子)(mm) 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?