990–5939–012

Conditions requises pour les batteries

Type de batterie VRLA
Indice d'inflammabilité minimum HB
Nombre de blocs 32–40
Etagères de batteries 4 étagères (657 x 767 mm)
Poids maximal par étagère (kg) 300
Poids maximal par armoire (kg) 1 200
Hauteur entre les étagères de batteries (mm) 340
Hauteur maximale des batteries (bornes incluses) (mm) 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?