990–5939–017

Requisiti delle batterie

Tipo di batteria VRLA
Classe di infiammabilità minima HB
Numero di blocchi 32–40
Ripiani per batterie 4 ripiani di 657 x 767 mm
Peso massimo per ripiano (kg) 300
Peso massimo per armadio (kg) 1200
Altezza tra i ripiani delle batterie (mm) 340
Altezza massima delle batterie compresi i connettori (mm) 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?