990–5939–005

Batterie-Anforderungen

Batterietyp VRLA
Mindestwert Entflammbarkeitsauslegung HB
Anzahl der Blöcke 32–40
Batteriefächer 4 Fächer der Größe 657 x 767 mm
Maximalgewicht je Fach (kg) 300
Maximalgewicht je Schrank (kg) 1200
Höhe zwischen Batteriefächern (mm) 340
Maximale Batteriehöhe einschließlich Batterie-Anschlussklemmen (mm) 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?