990–5939–006

Requisitos de la batería

Tipo de batería VRLA
Índice de inflamabilidad mínimo HB
Número de bloques 32–40
Estantes para baterías 4 estantes de 657 x 767 mm
Peso máximo por estante (kg) 300
Peso máximo por armario (kg) 1200
Altura entre estantes para baterías (mm) 340
Altura máxima de las baterías incluidos los terminales (mm) 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?