990–5939–024

Requisitos da bateria

Tipo de bateria VRLA
Classificação mínima de inflamabilidade HB
Número de blocos 32–40
Prateleiras para baterias 4 prateleiras com dimensão de 657 x 767 mm
Peso máximo por prateleira (kg) 300
Peso máximo por gabinete (kg) 1200
Altura entre prateleiras para bateria (mm) 340
Altura máxima da bateria, incluindo terminais da bateria (mm) 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?