990-5994B-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 185 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour connaître les sections de câbles d'entrée de l'ASI.

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:1

Puissance nominale de l'ASI Parallèle non redondant 3+0 Parallèle non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1
Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²)
10 kVA Charge

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Sortie de l'ASI

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15 kVA Charge

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Sortie de l'ASI

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Charge

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Sortie de l'ASI

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Charge

 3x70

 3x70

 2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

 3x70

 3x70

 2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Sortie de l'ASI

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:3

Puissance nominale de l'ASI Parallèle non redondant 3+0 Parallèle non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1
Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²)
10 kVA Charge

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Sortie de l'ASI

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15 kVA Charge

16

2x16

16

16

16

16

6

6

6

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

16

2x16

16

16

16

16

6

6

6

Sortie de l'ASI

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20 kVA Charge

25

2x25

16

16

2x16

16

10

10

10

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

25

2x25

16

16

2x16

16

10

10

10

Sortie de l'ASI

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 kVA Charge

70

2x70

35

25

2x25

16

16

16

16

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

70

2x70

35

25

2x25

16

16

16

16

Sortie de l'ASI

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40 kVA Charge

95

2x95

50

50

2x50

25

25

25

16

Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)

95

2x95

50

50

2x50

25

25

25

16

Sortie de l'ASI

25

25

16

25

25

16

25

25

16

Easy UPS 3M – Système d'ASI 3:3

Puissance nominale de l'ASI Parallèle non redondant 3+0 Parallèle non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1
Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²)
60 kVA Charge 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Sortie de l'ASI 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
80 kVA Charge 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50  2x50 25
Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50  2x50 25
Sortie de l'ASI 50 2x50 25 50 2x50 25 50  2x50 25
100 kVA Charge 4x50 4x95 120 2x70 2x150 ou
4x70
70 70  2x70 35
Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70  2x70 35
Sortie de l'ASI 70 2x70 35 70 2x70 35 70  2x70 35
120 kVA Charge 4x70 4x95 150 2x95 2x150 ou
4x70
95 95  120 ou 2x70 50
Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95  120 ou 2x70 50
Sortie de l'ASI 95 2x70 50 95 2x70 50 95  2x70 50
160 kVA Charge 2x120 ou
4x50
2x150 ou
4x70
120 120 120 70
Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)
4x50 4x70 120 120 120 70
Sortie de l'ASI 120 120 70 120 120 70
200 kVA Charge 2x185 ou
4x70
2x185 ou
4x70
185 150 ou 2x70  150 ou 2x70 70
Entrée (réseau d'alimentation commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation)
4x70 4x70 185 150 ou 2x70 150 ou  2x70 70
Sortie de l'ASI 2x70 2x70 70 2x70  2x70 70

Protection amont préconisée

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:1

Puissance nominale de l'ASI Parallèle non redondant 3+0 Parallèle non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1
Type de disjoncteur Io Ir Isd/li Type de disjoncteur Io Ir Isd/li Type de disjoncteur Io Ir
10 kVA

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fixe

Fixe/100

C120H-C-100A/ NSX100F  100A  TMD C10F3TM100

Fixe

Fixe/100

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

Fixe

Fixe

15 kVA

CompactNSX250F  TM250D C25F3TM250

250

225

5~10 In

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

Fixe

Fixe/160

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM100D C10F3TM080

Fixe

Fixe/80

20 kVA

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400)

400

280

1,5-10

CompactNSX250F  TM200D C25F3TM200

200

200

5-10 In

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

Fixe

Fixe/100

30 kVA

  NSX630N mic2.3  C63N32D630

630

448

1,5-10

NSX400N mic2.3  C40N32D400

400

280

1,5-10

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fixe

144

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:3

Puissance nominale de l'ASI Parallèle non redondant 3+0 Parallèle non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1
Type de disjoncteur Io Ir Isd Type de disjoncteur Io Ir Isd Type de disjoncteur Io Ir Isd
10 kVA

 iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fixe

Fixe

Fixe

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fixe

Fixe

Fixe

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

Fixe

Fixe

Fixe

15 kVA

C120H-C-100A / NSX100F  TM100D 100A C10F3TM100

Fixe/100

Fixe/100

Fixe

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fixe

Fixe

Fixe

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

Fixe

Fixe

Fixe

20 kVA

Compact  NSX160F  TM125D ( C16F3TM125)

Fixe

125

Fixe

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fixe

Fixe/80

Fixe

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fixe

Fixe

Fixe

30 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

200

1,5-10

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125 )

Fixe

125

Fixe

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fixe

Fixe

Fixe

40 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

225

1,5-10

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

Fixe

160

Fixe

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fixe

Fixe/80

Fixe

Easy UPS 3M

Puissance nominale de l'ASI Parallèle non redondant 3+0 Parallèle non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1
Type de disjoncteur Io Ir Isd Type de disjoncteur Io Ir Isd Type de disjoncteur Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.3 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.3 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400  1,5-10

Tailles de vis et cosses recommandées

Section de câble Diamètre de la vis de terminaison Type de cosse
16 mm² M10 KST TLK16-10
25 mm² M10 KST TLK25-10
35 mm² M10 KST TLK35-10
50 mm² M10 KST TLK50-10
70 mm² M10 KST TLK70-10
95 mm² M10 KST TLK95-10
120 mm² M10 KST TLK120-10
150 mm² M10 KST TLK150-10
185 mm² M10 KST TLK185-10

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M10 30 Nm

Poids et dimensions du coffret de bypass de maintenance pour onduleur en parallèle

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
Coffret de bypass de maintenance pour onduleur en parallèle E3MBPAR60K200H 62 1 000 700 320

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température de 0 °C à 40 °C de -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 - 95 %, sans condensation 0 - 95 %, sans condensation
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003

Schémas unifilaires

NOTE: Le MBB interne de Easy UPS 3S/3M ne peut pas être utilisé dans un système avec un panneau du bypass de maintenance parallèle et doit être cadenassé en position ouverte. N'utilisez que le bouton Ext. MBB dans le panneau du bypass de maintenance parallèle pour le mode bypass de maintenance.
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
SIB Interrupteur d'isolation du système
Ext. MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe

Easy UPS 3S et Easy UPS 3M – Système parallèle – Réseau d'alimentation commun

Easy UPS 3S et Easy UPS 3M – Système parallèle – Double réseaux d'alimentation

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.