990-5994B-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 185 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat przekrojów kabli wejściowych UPS można znaleźć w instrukcji instalacji zasilacza UPS.

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1

Moc zasilacza UPS 3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
10 kVA Obciążenie

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Wyjście zasilacza UPS

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15 kVA Obciążenie

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Wyjście zasilacza UPS

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Obciążenie

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Wyjście zasilacza UPS

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Obciążenie

 3x70

 3x70

 2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

 3x70

 3x70

 2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Wyjście zasilacza UPS

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3

Moc zasilacza UPS 3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
10 kVA Obciążenie

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Wyjście zasilacza UPS

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15 kVA Obciążenie

16

2x16

16

16

16

16

6

6

6

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

16

2x16

16

16

16

16

6

6

6

Wyjście zasilacza UPS

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20 kVA Obciążenie

25

2x25

16

16

2x16

16

10

10

10

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

25

2x25

16

16

2x16

16

10

10

10

Wyjście zasilacza UPS

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 kVA Obciążenie

70

2x70

35

25

2x25

16

16

16

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

70

2x70

35

25

2x25

16

16

16

16

Wyjście zasilacza UPS

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40 kVA Obciążenie

95

2x95

50

50

2x50

25

25

25

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

95

2x95

50

50

2x50

25

25

25

16

Wyjście zasilacza UPS

25

25

16

25

25

16

25

25

16

Zasilacz Easy UPS 3M – System UPS 3:3

Moc zasilacza UPS 3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Na fazę (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
60 kVA Obciążenie 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Wyjście zasilacza UPS 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
80 kVA Obciążenie 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50  2x50 25
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50  2x50 25
Wyjście zasilacza UPS 50 2x50 25 50 2x50 25 50  2x50 25
100 kVA Obciążenie 4x50 4x95 120 2x70 2x150 lub
4x70
70 70  2x70 35
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70  2x70 35
Wyjście zasilacza UPS 70 2x70 35 70 2x70 35 70  2x70 35
120 kVA Obciążenie 4x70 4x95 150 2x95 2x150 lub
4x70
95 95  120 lub 2x70 50
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95  120 lub 2x70 50
Wyjście zasilacza UPS 95 2x70 50 95 2x70 50 95  2x70 50
160 kVA Obciążenie 2x120 lub
4x50
2x150 lub
4x70
120 120 120 70
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x50 4x70 120 120 120 70
Wyjście zasilacza UPS 120 120 70 120 120 70
200 kVA Obciążenie 2x185 lub
4x70
2x185 lub
4x70
185 150 lub 2x70  150 lub 2x70 70
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x70 4x70 185 150 lub 2x70 150 lub  2x70 70
Wyjście zasilacza UPS 2x70 2x70 70 2x70  2x70 70

Zalecana ochrona od strony sieci

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1

Moc zasilacza UPS 3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Typ wyłącznika Io Ir Isd/li Typ wyłącznika Io Ir Isd/li Typ wyłącznika Io Ir
10 kVA

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Stałe

Stałe/100

C120H-C-100A / NSX100F  100A  TMD C10F3TM100

Stałe

Stałe/100

iC65H-C-50A / C60H-C-50A

Stałe

Stałe

15 kVA

CompactNSX250F  TM250D C25F3TM250

250

225

5~10 In

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

Stałe

Stałe/160

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM100D C10F3TM080

Stałe

Stałe/80

20 kVA

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

400

280

1,5-10

CompactNSX250F  TM200D C25F3TM200

200

200

5-10 In

C120H-C-100A / NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

Stałe

Stałe/100

30 kVA

  NSX630N mic2.3  C63N32D630

630

448

1,5-10

NSX400N mic2.3  C40N32D400

400

280

1,5-10

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Stałe

144

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3

Moc zasilacza UPS 3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd
10 kVA

 iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

Stałe

Stałe

Stałe

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Stałe

Stałe

Stałe

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

Stałe

Stałe

Stałe

15 kVA

C120H-C-100A / NSX100F  TM100D 100A C10F3TM100

Stałe/100

Stałe/100

Stałe

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

Stałe

Stałe

Stałe

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

Stałe

Stałe

Stałe

20 kVA

Compact  NSX160F  TM125D (C16F3TM125)

Stałe

125

Stałe

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Stałe

Stałe/80

Stałe

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Stałe

Stałe

Stałe

30 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

200

1,5-10

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Stałe

125

Stałe

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

Stałe

Stałe

Stałe

40 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

225

1,5-10

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Stałe

160

Stałe

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Stałe

Stałe/80

Stałe

Zasilacz Easy UPS 3M

Moc zasilacza UPS 3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.3 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.3 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400  1,5-10

Zalecane rozmiary śrub i obejm

Rozmiar kabla Średnica śruby zacisku Typ obejmy kabla
16 mm² M10 KST TLK16-10
25 mm² M10 KST TLK25-10
35 mm² M10 KST TLK35-10
50 mm² M10 KST TLK50-10
70 mm² M10 KST TLK70-10
95 mm² M10 KST TLK95-10
120 mm² M10 KST TLK120-10
150 mm² M10 KST TLK150-10
185 mm² M10 KST TLK185-10

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M10 30 Nm

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego

  Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Równoległy panel obejścia serwisowego E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C od -25°C do 55°C
Wilgotność względna 0 – 95% bez kondensacji 0 – 95% bez kondensacji
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003

Schematy jednoliniowe

UWAGA: Wewnętrznego MMB w zasilaczu Easy UPS 3S/3M nie można używać w systemie z równoległym panelem obejścia serwisowego, a wewnętrzny MBB musi być zablokowany w pozycji otwartej. Do trybu pracy z obejściem serwisowym należy używać jedynie Ext. MBB w równoległym panelu obejścia serwisowego.
UIB Wyłącznik wejściowy jednostki
SSIB Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Wyłącznik wyjściowy jednostki
MBB Wyłącznik obejścia serwisowego
SIB Wyłącznik izolacji systemu
Ext. MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego

Zasilacze Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

Zasilacze Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – Układ równoległy – Podwójne zasilanie

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.