990-5994B-004

Specifikationer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 185 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Der findes oplysninger om størrelsen på UPS-indgangskabler i UPS-installationsmanualen.

Easy UPS 3S - 3:1 UPS-system

UPS-klassifikation 3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

UPS-udgang

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15 kVA Last

2 x 50

2 x 50

50

50

50

25

25

25

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2 x 50

2 x 50

50

50

50

25

25

25

16

UPS-udgang

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Last

2 x 70

2 x 70

70

2 x 35

2 x 35

35

35

35

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2 x 70

2 x 70

70

2 x 35

2 x 35

35

35

35

16

UPS-udgang

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Last

 3 x 70

 3 x 70

 2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

 3 x 70

 3 x 70

 2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

UPS-udgang

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S - 3:3 UPS-system

UPS-klassifikation 3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

16

16

16

10

10

10

6

6

6

UPS-udgang

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15 kVA Last

16

2 x 16

16

16

16

16

6

6

6

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

16

2 x 16

16

16

16

16

6

6

6

UPS-udgang

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20 kVA Last

25

2 x 25

16

16

2 x 16

16

10

10

10

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

25

2 x 25

16

16

2 x 16

16

10

10

10

UPS-udgang

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 kVA Last

70

2 x 70

35

25

2 x 25

16

16

16

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

70

2 x 70

35

25

2 x 25

16

16

16

16

UPS-udgang

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40 kVA Last

95

2 x 95

50

50

2 x 50

25

25

25

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

95

2 x 95

50

50

2 x 50

25

25

25

16

UPS-udgang

25

25

16

25

25

16

25

25

16

Easy UPS 3M - 3:3 UPS-system

UPS-klassifikation 3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
60 kVA Last 2 x 70 4 x 70 70 95 2 x 95 50 25 2 x 25 16
Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
2 x 70 4 x 70 70 95 2 x 95 50 25 2 x 25 16
UPS-udgang 25 2 x 25 16 25 2 x 25 16 25 2 x 25 16
80 kVA Last 2 x 95 4 x 95 95 120 2 x 120 70 50  2 x 50 25
Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
2 x 95 4 x 95 95 120 2 x 120 70 50  2 x 50 25
UPS-udgang 50 2 x 50 25 50 2 x 50 25 50  2 x 50 25
100 kVA Last 4 x 50 4 x 95 120 2 x 70 2 x 150 eller
4 x 70
70 70  2 x 70 35
Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4 x 50 4 x 95 120 2 x 70 4 x 70 70 70  2 x 70 35
UPS-udgang 70 2 x 70 35 70 2 x 70 35 70  2 x 70 35
120 kVA Last 4 x 70 4 x 95 150 2 x 95 2 x 150 eller
4 x 70
95 95  120 eller 2 x 70 50
Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4 x 70 4 x 95 150 2 x 95 4 x 70 95 95  120 eller 2 x 70 50
UPS-udgang 95 2 x 70 50 95 2 x 70 50 95  2 x 70 50
160 kVA Last 2 x 120 eller
4 x 50
2 x 150 eller
4 x 70
120 120 120 70
Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4 x 50 4 x 70 120 120 120 70
UPS-udgang 120 120 70 120 120 70
200 kVA Last 2 x 185 eller
4 x 70
2 x 185 eller
4 x 70
185 150 eller 2 x 70  150 eller 2 x 70 70
Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4 x 70 4 x 70 185 150 eller 2 x 70 150 eller  2 x 70 70
UPS-udgang 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70  2 x 70 70

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret/UPS'en

Easy UPS 3S - 3:1 UPS-system

UPS-klassifikation 3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
Afbrydertype Io Ir Isd/li Afbrydertype Io Ir Isd/li Afbrydertype Io Ir
10 kVA

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fast

Fast/100

C120H-C-100A/ NSX100F  100A  TMD C10F3TM100

Fast

Fast/100

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

Fast

Fast

15 kVA

CompactNSX250F  TM250D C25F3TM250

250

225

5~10 In

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

Fast

Fast/160

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM100D C10F3TM080

Fast

Fast/80

20 kVA

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400)

400

280

1,5-10

CompactNSX250F  TM200D C25F3TM200

200

200

5-10 In

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

Fast

Fast/100

30 kVA

  NSX630N mic2.3  C63N32D630

630

448

1,5-10

NSX400N mic2.3  C40N32D400

400

280

1,5-10

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fast

144

Easy UPS 3S - 3:3 UPS-system

UPS-klassifikation 3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd
10 kVA

 iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fast

Fast

Fast

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fast

Fast

Fast

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

Fast

Fast

Fast

15 kVA

C120H-C-100A / NSX100F  TM100D 100A C10F3TM100

Fast/100

Fast/100

Fast

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fast

Fast

Fast

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

Fast

Fast

Fast

20 kVA

Compact  NSX160F  TM125D ( C16F3TM125)

Fast

125

Fast

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fast

Fast/80

Fast

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fast

Fast

Fast

30 kVA

NSX250N mic2.2 ( C25N32D250)

250

200

1,5-10

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125 )

Fast

125

Fast

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fast

Fast

Fast

40 kVA

NSX250N mic2.2 ( C25N32D250)

250

225

1,5-10

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

Fast

160

Fast

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fast

Fast/80

Fast

Easy UPS 3M

UPS-klassifikation 3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd Afbrydertype Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.3 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.3 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400  1,5-10

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko

Kabelstørrelse Diameter for terminalbolt Kabelskotype
16 mm² M10 KST TLK16-10
25 mm² M10 KST TLK25-10
35 mm² M10 KST TLK35-10
50 mm² M10 KST TLK50-10
70 mm² M10 KST TLK70-10
95 mm² M10 KST TLK95-10
120 mm² M10 KST TLK120-10
150 mm² M10 KST TLK150-10
185 mm² M10 KST TLK185-10

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M10 30 Nm

Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
Parallelt vedligeholdelsesbypasspanel E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 0-95 %, ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003

Enstregsdiagrammer

BEMÆRK: Den interne MBB i Easy UPS 3S/3M kan ikke bruges i et system med et parallelt vedligeholdelsesbypasspanel, og den interne MBB skal aflåses i åben position med hængelås. Brug kun Ext. MBB i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel for vedligeholdelsesbypassdrift.
UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – parallelt system – en forsyningskilde

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – parallelt system – to forsyningskilder

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.